ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
| 位 | 读取/写入 | 复位值 | 说明 |
| D7–D0 | R/W | 0000 0000 | 页选择寄存器 0-255:为下一读取或写入命令选择寄存器页。 有关详细信息,请参阅表“存储器映射摘要”。 |
| 位 | 读取/写入 | 复位值 | 说明 |
| D7–D0 | R | XXXX XXXX | 保留寄存器。请勿写入任何值。 |
| 位 | 读取/写入 | 复位值 | 说明 |
| D7–D0 | R/W | 0000 0000 | DAC 系数缓冲器-A 的 24 位系数 C0 至 C29。 有关详细信息,请参阅表"DAC 系数缓冲器 A 映射"。 当页 44 寄存器 01d 位 D2 = '0'(自适应滤波禁用)时,只有在 DAC 通道断电时,才允许对这些寄存器进行读写访问。 |
此页面显示的默认值仅在硬件或软件复位 100μs 后才有效。