ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
DOSR = 384,处理块 = PRB_P2(内插滤波器 A)
| CM = 0.75V AVDD = 1.5V | CM = 0.9V AVDD = 1.8V | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| PTM_P1 | PTM_P1 | |||
| 0dB 满量程 (1) | 75 | 100 | mVRMS | |
| HP 输出 (16Ω 负载) | 空闲声道噪声 | 14.2 | 16.9 | µV |
| 功耗 | 4.2 | 5.1 | mW | |
替代处理块:
| 处理块 | 滤波器 | PTM_P1 处的估计功率变化 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP 输出 | 单位 | |||
| CM = 0.75V | CM = 0.9V | |||
| PRB_P1 | A | +0.43 | +0.43 | mW |
| PRB_P3 | B | +0.17 | +0.18 | |