ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
图 4-1 显示了所有电源均为单独提供的情况的时序图。如果应使用所描绘的序列。
图 4-1 在数字电源之后提供的模拟电源应先提供 SPKVDD。接下来应提供 IOVDD,DVDD 可与 IOVDD 同时提供。由于默认情况下,从 DVDD 轨到 AVDD 轨工作的 PLL 和 HP 电平转换器会断电,因此即使 AVDD 上升因 DVDD 上升而延迟,转换器也可以帮助漏电流从 DVDD 流入 AVDD。释放 RST(或执行软件复位)后,不应在 1ms 内执行任何寄存器写入。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| tS-I | 0 | 提供 SPKVDD 与提供 IOVDD 之间的时间。 | ||
| tI-D | 0 | 提供 IOVDD 与提供 DVDD 之间的时间。 | ||
| tD-A | 0 | 提供 DVDD 与提供 AVDD 之间的时间。 | ||
| tD-R | 10ns | 提供 DVDD(与 IOVDD)与可以释放复位之间的时间。 | ||
| tR-P | 1ms | 释放复位与可写入寄存器(即 PLL 和 HP 电平转换器上电)之间的时间。 |