ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
要配置表 3-1 中的设置,请查看表 3-2 中的字母数字组合以确定需要修改的适当寄存器。在表 3-2 中,字母/数字组合表示表 3-1 中粗体样式的行和列编号。
请注意,要获得符合应用要求的完整接口定义,可能需要更多设置(请查看页 0 寄存器 25-33)。
| 说明 | 所需的寄存器设置 | 说明 | 所需的寄存器设置 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | MCLK 上的 PLL 输入 | 页 0,寄存器 4,位 D3-D2 = 00 | K7 | MISO 上的 INT1 输出 | 页 0,寄存器 55,位 D4-D1 = 0100 |
| A2 | BCLK 上的 PLL 输入 | 页 0,寄存器 4,位 D3-D2 = 01 | L5 | GPIO/DOUT 上的 INT2 输出 | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 0110 |
| A4 | DIN/MFP1 上的 PLL 输入 | 页 0,寄存器 54,位 D2-D1 = 01 页 0,寄存器 4,位 D3-D2 = 11 | L7 | MISO 上的 INT2 输出 | 页 0,寄存器 55,位 D4-D1 = 0101 |
| A5 | GPIO/DOUT 上的 PLL 输入 | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 0001 页 0,寄存器 4,位 D3-D2 = 10 | M5 | GPIO/DOUT 上的次级 I2S BCLK 输入 | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 0001 页 0,寄存器 31,位 D6-D5 = 00 |
| B1 | MCLK 上的编解码器时钟输入 | 页 0,寄存器 4,位 D1-D0 = 00 | M6 | SCLK 上的次级 I2S BCLK 输入 | 页 0,寄存器 56,位 D2-D1 = 01 页 0,寄存器 31,位 D6-D5 = 01 |
| B2 | BCLK 上的编解码器时钟输入 | 页 0,寄存器 4,位 D1-D0 = 01 | N5 | GPIO/DOUT 上的次级 I2S WCLK 输入 | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 0001 页 0,寄存器 31,位 D4-D3 = 00 |
| B5 | GPIO/DOUT 上的编解码器时钟输入 | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 0001 页 0,寄存器 4,位 D1-D0 = 10 | N6 | SCLK 上的次级 I2S WCLK 输入 | 页 0,寄存器 56,位 D2-D1 = 01 页 0,寄存器 31,位 D4-D3 = 01 |
| C2 | BCLK 上的 I2S BCLK 输入 | 页 0,寄存器 27,位 D3 = 0 | O5 | GPIO/DOUT 上的次级 I2S DIN | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 0001 页 0,寄存器 31,位 D0 = 0 |
| D2 | BCLK 上的 I2S BCLK 输出 | 页 0,寄存器 27,位 D3 = 1 | O6 | SCLK 上的次级 I2S DIN | 页 0,寄存器 56,位 D2-D1 = 01 页 0,寄存器 31,位 D0 = 1 |
| E3 | WCLK 上的 I2S WCLK 输入 | 页 0,寄存器 27,位 D2 = 0 | P5 | GPIO/DOUT 上的次级 I2S BCLK 输出 | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 1000 |
| F3 | WCLK 上的 I2S WCLK 输出 | 页 0,寄存器 27,位 D2 = 1 | P7 | MISO 上的次级 I2S BCLK 输出 | 页 0,寄存器 55,位 D4-D1 = 1001 |
| G4 | DIN 上的 I2S DIN | 页 0,寄存器 54,位 D2-D1 = 01 | Q5 | GPIO/DOUT 上的次级 I2S WCLK 输出 | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 1001 |
| H5 | 不适用 | Q7: | MISO 上的次级 I2S WCLK 输出 | 页 0,寄存器 55,位 D4-D1=1010 | |
| I5 | GPIO/DOUT 上的通用输出 I | 页 0,寄存器 53,位 D3-D1 = 010 | R7 | MISO 上的次级 I2S DOUT | 页 0,寄存器 55,位 D4-D1 = 1000 |
| I7 | MISO 上的通用输出 II | 页 0,寄存器 55,位 D4-D1 = 0010 | S5 | GPIO/DOUT 上的辅助时钟输出 | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 0100 |
| J4 | DIN 上的通用输入 I | 页 0,寄存器 54,位 D2-D1 = 10 | S7 | MISO 上的辅助时钟输出 | 页 0,寄存器 55,位 D4-D1 = 0011 |
| J5 | GPIO/DOUT 上的通用输入 II | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 0010 | |||
| J6 | SCLK 上的通用输入 III | 页 0,寄存器 56,位 D2-D1 = 10 | |||
| K5 | GPIO/DOUT 上的 INT1输出 | 页 0,寄存器 52,位 D5-D2 = 0101 |