ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
可通过编程页 0 寄存器 27 位 D7–D6 = 00,将 TAS2505 的音频接口置于 I2S 模式。在 I2S 模式下,左声道的 MSB 在字时钟下降沿之后位时钟的第二个上升沿有效。同样,右声道的 MSB 在字时钟上升沿之后位时钟的第二个上升沿有效。
图 3-15 I2S 模式的时序图
图 3-16 偏移量 = 2 时 I2S 模式的时序图
图 3-17 偏移量 = 0 且位时钟反转时 I2S 模式的时序图对于 I2S 模式,每个通道的位时钟数应大于或等于已编程的数据字长。此外,编程偏移值应比每帧位时钟数至少小编程的数据字长。