ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
每个双二阶滤波器的传递函数为

| 滤波器 | 系数 | 单声道 DAC 通道 | 默认(复位)值 |
|---|---|---|---|
| 双二阶 A | N0 | C1(页 44,寄存器 12、13、14) | 0x7FFFFF |
| N1 | C2(页 44,寄存器 16、17、18) | 0x000000 | |
| N2 | C3(页 44,寄存器 20、21、22) | 0x000000 | |
| D1 | C4(页 44,寄存器 24、25、26) | 0x000000 | |
| D2 | C5(页 44,寄存器 28、29、30) | 0x000000 | |
| 双二阶 B | N0 | C6(页 44,寄存器 32、33、34) | 0x7FFFFF |
| N1 | C7(页 44,寄存器 36、37、38) | 0x000000 | |
| N2 | C8(页 44,寄存器 40、41、42) | 0x000000 | |
| D1 | C9(页 44,寄存器 44、45、46) | 0x000000 | |
| D2 | C10(页 44,寄存器 48、49、50) | 0x000000 | |
| 双二阶 C | N0 | C11(页 44,寄存器 52、53、54) | 0x7FFFFF |
| N1 | C12(页 44,寄存器 56、57、58) | 0x000000 | |
| N2 | C13(页 44,寄存器 60、61、62) | 0x000000 | |
| D1 | C14(页 44,寄存器 64、65、66) | 0x000000 | |
| D2 | C15(页 44,寄存器 68、69、70) | 0x000000 | |
| 双二阶 D | N0 | C16(页 44,寄存器 72、73、74) | 0x7FFFFF |
| N1 | C17(页 44,寄存器 76、77、78) | 0x000000 | |
| N2 | C18(页 44,寄存器 80、81、82) | 0x000000 | |
| D1 | C19(页 44,寄存器 84、85、86) | 0x000000 | |
| D2 | C20(页 44,寄存器 88、89、90) | 0x000000 | |
| 双二阶 E | N0 | C21(页 44,寄存器 92、93、94) | 0x7FFFFF |
| N1 | C22(页 44,寄存器 96、97、98) | 0x000000 | |
| N2 | C23(页 44,寄存器 100、101、102) | 0x000000 | |
| D1 | C24(页 44,寄存器 104、105、106) | 0x000000 | |
| D2 | C25(页 44,寄存器 108、109、110) | 0x000000 | |
| 双二阶 F | N0 | C26(页 44,寄存器 112、113、114) | 0x7FFFFF |
| N1 | C27(页 44,寄存器 116、117、118) | 0x000000 | |
| N2 | C28(页 44,寄存器 120、121、122) | 0x000000 | |
| D1 | C29(页 44,寄存器 124、125、126) | 0x000000 | |
| D2 | C30(页 45,寄存器 8、9、10) | 0x000000 |