ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
通过编程页 0 寄存器 27 位 D7–D6 = 01,可以将 TAS2505 的音频接口置于 DSP 模式。在 DSP 模式下,字时钟的下降沿首先从左声道数据开始数据传输,右声道数据紧随其后。每个数据位在位时钟的下降沿上都有效。
图 3-18 DSP 模式的时序图
图 3-19 偏移 = 1 时 DSP 模式的时序图
图 3-20 偏移 = 0 且位时钟反转时 DSP 模式的时序图对于 DSP 模式,每帧的位时钟数应大于或等于编程数据字长的两倍。此外,编程偏移值应比每帧位时钟数至少小编程的数据字长。