ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
TAS2505 允许用户编写页 1 寄存器 10 D(6),从而将模拟输入的共模电压设置为 0.75V 或 0.9V。当模拟电源电压在 1.8V 左右或以上时,0.9V 的输入共模电压效果最好,可以提供很高的性能。如果模拟电源电压低于 1.8V,必须使用 0.75V 共模电压。
| 输入共模电压 (V) | AVdd (V) | 通道增益 (dB) | 0dBFS 输出信号的单端输入摆幅 (VRMS) | 0dBFS 输出信号的差分输入摆幅 (VRMS) |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | >1.5 | -2 | 0.375 | 0.75 |
| 0.90 | 1.8 … 1.95 | 0 | 0.5 | 1.0 |