ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
TAS2505 是一款低功耗数字输入扬声器放大器,支持 24 位数字 I2S 数据单声道播放。
除了驱动高达 4Ω 的扬声器放大器外,该器件还有一个单声道耳机驱动器和一个可编程的数字信号处理块。可对数字音频数据格式进行编程以实现与主控,受控,DSP 和 TDM 模式中常见的音频标准协议(I2S,左/右平衡)一同工作。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。一个片载 PLL 提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由寄存器控制。音频功能通过 I2C 串行总线或 SPI 总线来控制。该器件包括一个由扬声器电源供电的板载 LDO,用来满足所有内部器件的模拟和数字电源需求。所包含的上电复位电路 POR 可靠地将器件复位至其默认状态,因此在正常使用时不需要外部复位;不过,该器件也具有可满足更复杂系统初始化需求的复位引脚。该器件还包括两个模拟输入,用于在扬声器和头戴式耳机模拟路径中的混音和多路复用。
图 2-1 简化版方框图该器件可以支持 8kHz 单声道播放到单声道 96kHz DAC 播放运行,因此非常适合便携式电池供电音频和电话应用。播放路径提供实现滤波和音效的信号处理块,支持灵活混合模拟输入信号以及可编程音量控制。TAS2505 的模拟电源电压范围为 1.5V 至 1.95V,数字电源电压范围为 1.65V 至 1.95V。为了便于进行系统级设计,集成了一个低压降稳压器 (LDO),以便从 2.7V 至 5.5V 的输入电压生成适当的模拟电源。所支持的数字 I/O 电压范围为 1.1V 至 3.6V。TAS2505 所需的内部时钟可以来自多个源,包括 MCLK、BCLK 或 GPIO/DOUT 引脚,或者内部 PLL 的输出,其中 PLL 的输入也可以来自 MCLK、BCLK 或 GPIO/DOUT 引脚。虽然在内部使用,分数倍分频 PLL 确保了合适时钟信号的可获得性,不建议将其使用在最低功率设置中。PLL 具有高度的可编程性,并能够接受频率范围为 512kHz 至 50MHz 的可用输入时钟。
该器件采用 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装。