ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
此器件的所有功能均使用 I2C 总线或 SPI 实现。所有可写寄存器都可以读回。但是,某些寄存器包含状态信息或数据,只能用于读取。
TAS2505 包含几页 8 位寄存器,每页最多可包含 128 个寄存器。寄存器页根据此器件的功能块进行划分。页 0 是 RST 之后的默认主页。要进行页控制,可将新页值写入当前页的寄存器 0。
TAS2505 的控制寄存器的详细描述如下。所有寄存器的宽度为 8 位,D7 指每个寄存器的最高有效位,D0 指最低有效位。
页 0、1、44-52 和 62-70 可供使用;但保留所有其他页和寄存器。请勿向保留页和寄存器读取或写入。此外,对于非保留寄存器的保留位和只读位,请勿写入复位值以外的值;否则器件可能会发生功能故障。

| 页号 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 控制寄存器,页 0(默认页):时钟乘法器、分频器、串行接口、标志、中断和 GPIO。请参阅节 6.1.1。 |
| 1 | 控制寄存器,页 1:DAC 路由、电源控制和 MISC 逻辑相关可编程性。请参阅节 6.1.2。 |
| 8-43 | 页 8-43:保留寄存器 |
| 44 | 页 44:DAC 可编程系数 RAM。请参阅节 6.1.4 和节 6.1.9。 |
| 45-52 | 页 45-52:DAC 可编程系数 RAM。请参阅节 6.1.5 和节 6.1.9。 |
| 53-61 | 页 53-61:保留寄存器 |
| 62-70 | 页 62-70:DAC 可编程系数 RAM。请参阅节 6.1.7 和节 6.1.9。 |
| 71-255 | 页 71-255:保留寄存器 |