ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1 , TAS2505A-Q1
TAS2505 中可能需要主机处理器干预的某些特定事件可用于触发主机处理器的中断。这避免了连续轮询状态标志寄存器。TAS2505 有两个定义的中断 INT1和 INT2,可通过编程页 0 寄存器 48 和页 0 寄存器 49 对它们进行配置。用户可以将中断 INT1 和 INT2 配置为由一个或多个事件触发,例如:
每个 INT1 和 INT2 中断都可以路由到输出引脚 GPIO。通过对页 0 寄存器 48 位 D0 和页 0 寄存器 49 位 D0 进行编程,可以将这些中断信号配置为单个脉冲或一系列脉冲。如果用户将这些中断配置为一系列脉冲,那么事件将触发脉冲开始,当用户读取页 0 寄存器 42 和页 0 寄存器 44 中的标志寄存器以确定中断原因时,脉冲将停止。