ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
DOSR = 64,处理块 = PRB_P3(内插滤波器 B)
| CM = 0.75V AVDD = 1.5V | CM = 0.9V AVDD = 1.8V | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| PTM_P1 | PTM_P1 | |||
| 0dB 满量程(1) | 75 | 100 | mVRMS | |
| HP 输出 (16Ω 负载) | 空闲声道噪声 | 16.8 | 19.3 | µV |
| 功耗 | 5.8 | 6.7 | mW | |
替代处理块:
| 处理块 | 滤波器 | PTM_P3 处的估计功率变化 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP 输出 | ||||
| CM = 0.75V | CM = 0.9V | 单位 | ||
| PRB_P1 | A | +1.34 | +1.30 | mW |
| PRB_P2 | A | -0.11 | -0.11 | |