ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
在器件配置完成(通过 RST)且电路已上电后,可以通过寄存器控制对音频输出级上电和断电。
这些功能会自动软启动。通过使用这些寄存器控制,可以同时开启所有四个级,其中两个级无需关闭。
请参阅表 3-11,了解音频输出级电源配置的寄存器控制。
| 音频输出引脚 | 所需功能 | 页 1/寄存器,位值 |
|---|---|---|
| HPOUT | HPOUT 驱动器断电 | 页 1/寄存器 9,位 D5 = 0 |
| HPOUT | HPOUT 驱动器上电 | 页 1/寄存器 8,位 D5 = 1 |
| SPKP/SPKM | D 类驱动器断电 | 页 1/寄存器 45,位 D1 = 0 |
| SPKP/SPKM | D 类驱动器上电 | 页 1/寄存器 45,位 D1 = 1 |