| 特性 |
应用 |
- 数字输入单声道扬声器放大器
- 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
- 单声道 D 类 BTL 扬声器驱动器(为 4Ω 负载提供 2.0W 功率,或为 8Ω 负载提供 1.7W 功率)
- 单声道耳机、线路输出驱动器
- 具有输出混合和电平控制功能的两个单端输入
- 嵌入式上电复位
- 集成型低压降稳压器 (LDO)
- 用于低音增强、高音、EQ 的可编程数字音频处理块,最多有六个用于播放的双二阶滤波器
- 用于可编程数字音频处理块的集成锁相环 (PLL)
- I2S,左平衡,右平衡,DSP 和 TDM 音频接口
- 支持自动递增的 I2C 和 SPI 控制
- 完全断电控制
- 电源:
- 模拟:1.5 V 至 1.95 V
- 数字内核:1.65V 至 1.95V
- 数字 I/O:1.1V 至 3.6V
- D 类:2.7V 至 5.5V (SPKVDD ≥ AVDD)
- 24 引脚 4mm × 4mm QFN 封装
|
|