ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
DOSR = 128,处理块 = PRB_P3(内插滤波器 B)
| 器件共模设置 = 0.75V | 器件共模设置 = 0.9V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM_P1 | PTM_P2 | PTM_P3 | PTM_P4 | PTM_P1 | PTM_P2 | PTM_P3 | PTM_P4 | 单位 | ||
| 0dB 满量程 (1) | 75 | 225 | 375 | 375 | 100 | 300 | 500 | 500 | mVRMS | |
| HP 输出 (16Ω 负载) | 空闲声道噪声 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 19.4 | 20.0 | 20.1 | 20.0 | µV |
| 功耗 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | mW | |
替代处理块:
| 处理块 | 滤波器 | PTM_P3 处的估计功率变化 | ||
|---|---|---|---|---|
| HP 输出 | ||||
| CM = 0.75V | CM = 0.9V | 单位 | ||
| PRB_P1 | A | +1.34 | +1.30 | mW |
| PRB_P2 | A | -0.11 | -0.11 | |