ZHCUAN9C February 2013 – November 2023 TAS2505 , TAS2505-Q1
如果需要,AVDD 的模拟电源也可以与 DVDD 同时提供(如果一个电源来自内部 LDO 或为外部 LDO)。如图 4-2 所示。
图 4-2 一起提供的数字和模拟 1.8V 电源释放 RST(或执行软件复位)后,不应在 1ms 内执行任何寄存器写入。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| tI-S | 0 | 提供 SPKVDD 与提供 IOVDD 之间的时间。 | ||
| tI-AD | 0 | 提供 IOVDD 与提供 AVDD 和 DVDD 之间的时间。 | ||
| tD-R | 10ns | 提供 DVDD(与 IOVDD)与可以释放复位之间的时间。 | ||
| tR-P | 1ms | 释放复位与可写入寄存器(即 PLL 和 HP 电平转换器上电)之间的时间。 |