ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 引言
  4. 支持的功能
  5. 修订
  6. 概述
  7. 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0

LP8764-Q1 PG1.0 和 LP8764-Q1 PG2.0 在 GUI 上的区别与格式有着密切的关系,会导致如图 15-1 中所示的错误。可以通过 e2e 论坛 3 提出申请以更新格式。或者,用户可以选择修改 json 文件。这些修改很小,仅与 json 文件中的器件名称有关。此示例使用 Generic_LP8764 模板作为从 PG1.0 迁移到 PG2.0 的示例。

图 15-1 尝试将 LP8764-Q1 PG1.0 导入 GUI 版本 3.0.0 时出现错误消息

图 15-2 中所示,必须删除 TPS6594-Q1 PG1.0,并且 LP8764-Q1 必须更新为 PG2.0。左侧是原始 json 文件的左侧和,右侧是为使 json 文件与 GUI 版本 3.0.0 兼容所需的更改。

图 15-2 需要标题 ***
注: 不支持从发布前的器件 TPS6594-Q1 PG1.0 迁移到发布后的器件 TPS6594-Q1 PG2.0。GUI 版本 2.0.0 和 3.0.0 均支持 TPS6594-Q1 PG2.0。