ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录
子序列

子序列是电源序列中的命令组,与 JUMP 或 WAIT 指令相关联。从功能上而言,子序列只是要跳转 到的 JUMP 或 WAIT 语句的目标标签。从图形上看,子序列可用于对命令进行分组,然后可以在电源序列内移动整个组。在图 8-19 中,WAIT 指令用于测试 GPIO1,如果 GPIO1 为高电平,则发生超时,执行跳转到 SKIPBUCK5 标签并继续进行。具体而言,如果 GPIO1 为低电平,则启用 BUCK5,如果 GPIO1 为高电平,则不启用该稳压器。图 8-20 显示子序列中没有指令。放置在子序列之内或之后的指令在时间上是等效的。同样,将指令放置在子序列中的主要好处是对命令进行逻辑分组,然后在需要时将它们作为一个组进行移动。

GUID-20200813-CA0I-RDL2-KX8H-MXPKFGN49WBV-low.png图 8-19 WAIT 命令操作
GUID-20200813-CA0I-LTNW-FQ99-LGQFPJ2CXVMK-low.png图 8-20 空子序列
注: WAIT 和 JUMP 语句只能在命令序列中向前跳转。目标永远不能放置在 JUMP 或 WAIT 语句之前。