ZHCU917B November 2020 – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
虽然静态配置是针对每个器件执行的,但在“PFSM”透视图中该配置是针对一同工作的所有器件执行的。会为每个器件创建单独的命令,但这些命令在系统解决方案的状态和转换的上下文中进行分组。
当进入 PFSM 透视图且未从 SELECT 透视图中选择模板时,将提供一个启动模板以帮助开发 PFSM。图 8-10 显示了此模板。
选择模板后,GUI 将转换到“PFSM”透视图。
“PFSM”透视图在左侧提供了一个工作区来绘制 PFSM。表 8-1 以及左下角的 How to edit a Template(如何编辑模板)弹出窗口说明了如何添加和删除状态和转换。
| 操作 | 接口 |
|---|---|
| 创建一个新状态 | Shift + 点击鼠标左键 |
| 创建转换 | Shift + 点击鼠标左键 + 从源状态内拖动到目标状态 |
| 创建循环 | 在状态内鼠标左键点击循环图标 |
| 移动状态 | 在状态内点击鼠标左键并拖动 |
| 删除 | 鼠标左键点击状态、转换或循环,然后按 Backspace (Delete)(退格键)(删除) |
| 缩放 | 将鼠标放在绘图区域内并滚动 |
| 平移 | 在工作区内的任何空白区域中点击鼠标左键 + 拖动 |
开发 PFSM 可以是一个迭代的非线性过程。此处列出的线性过程仅用于展示功能和基本工作流程。可以随时返回到先前的步骤(步骤 1-5)进行更改。