ZHCU917B November 2020 – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
GUI 和 AEVM 支持具有和不具有 CRC 功能的 I2C 和 SPI。如前所述,在进入“Register Map”(寄存器映射)和“Quick-start”(快速启动)页面时,GUI 将尝试连接到地址 0x48 处任何具有非 CRC I2C 接口的器件。如果需要备用地址或配置,则可以通过 Device Settings(器件设置)窗口来更改设置,如图 5-7 所示。也可以在 Options(选项)下方的下拉菜单中访问该窗口。
图 5-7 通过“Options”(选项)选项卡显示的“Device Settings”(器件设置)。
图 5-8 器件接口设置如图 5-8 所示,提供了用于选择器件和接口的选项。
器件选择将决定寄存器如何解释写入 PMIC 和从 PMIC 中读取的数据。如果未能选择正确的器件,则可能导致错误的数据被写入 PMIC 或从 PMIC 读取的数据被误解。
I2C1 地址选择仅限于 PMIC 的有效页面 0 地址。指定 I2C1 地址后,GUI 将自动确定页面 1-4 的地址,并确定是否要使用页面 4 的物理 I2C2 接口。
与 I2C 实现类似,GUI 会在通信期间自动更新页面信息。
最新的 AEVM 控制器固件将通过提供单个芯片选择 (CS) 控件来支持多 PMIC 操作。如图 5-9 中所示,在主要/辅助配置中最多可级联 6 个 PMIC,并且与每个器件的通信由芯片选择控制。表 5-1 显示了与 AEVM GPIO 的关系。
| 片选 | AEVM 端口 |
|---|---|
| 未选择多 PMIC | PD2,使用 QSSI 模块 CS |
| 1 | PD2,使用 QSSI 模块 CS |
| 2 | PD7 |
| 3 | PC7 |
| 4 | PC6 |
| 5 | PC5 |
| 6 | PC4 |
除了 GUI 顶部的 Option(选项)选项卡之外,在“Quick-start”(快速启动)、“Register Map”(寄存器映射)和“Watchdog”(看门狗)页面中,还有一个显示当前接口选择的器件设置栏。点击该栏中的齿轮图标也会打开“Device Settings”(器件设置)窗口。在“NVM Configuration”(NVM 配置)和“NVM Validation”(NVM 验证)页面中提供了接口选择。更多详细信息,请参阅这些部分。
图 5-10 器件设置栏无需连接器件即可访问这些 GUI 页面。具体而言,无需连接器件即可创建 NVM 配置,如Topic Link Label8所述。