ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 引言
  4. 支持的功能
  5. 修订
  6. 概述
  7. 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

I2C2 已配置但未连接

PMIC 支持专用 I2C 接口 I2C2,用于访问第 4 页的寄存器空间。只有看门狗配置需要此接口,并且仅在适当配置了 GPIO 时启用。 GUI 将自动询问 PMIC 并通过 AEVM 使用 I2C2。如果 I2C2 没有物理连接但 GPIO 配置为用于 I2C2 操作,GUI 将在尝试访问第 4 页的寄存器空间时报告错误。在 GUI 版本 2.0.0 中,当用户尝试从第 4 页读取寄存器时会出现此错误;READ REGISTER (读取寄存器)按钮。在 GUI 版本 3.0.0 中,当 PMIC 在连接后更新所有寄存器以及使用 READ ALL REGISTERS(读取所有寄存器)按钮时,会立即显示此错误。在 GUI 版本 2.0.0 和 3.0.0 中,此错误都报告为 I2C 读取错误。状态 = 4294966526

如果不需要第 4 页的信息,可以忽略此错误。此外,建立 I2C2 连接将消除此错误。