ZHCU917B November 2020 – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
从 GUI 版本 3.0.0 中删除自动时间管理需要手动更新时间。需要更新的地方在 PFSM 验证中显示。如图 15-4 中所示,DELAY_IMM 500 ms 命令需要在执行该命令之前更新 PFSM_STEP_DELAY。DELAY_IMM 500 ms 和相关修复位于 immediate_pd_shutdown 电源序列中,如图 15-5 中所示。
一旦更新序列,错误将得到解决,如图 15-6 中所示。该警告是此示例有意为之的结果。在大多数情况下,必须将 PFSM_DELAY_STEP 恢复为全局设置。在这种特殊情况下,在转换到SAFE (安全)状态之前执行该序列,然后自动转换到硬件 SAFE_RECOVERY 状态。在这种情况下,当 PMIC 从 SAFE_RECOVERY 状态返回到任务状态时,PFSM_DELAY_STEP 会自动恢复到全局设置,并且可以忽略警告消息。