ZHCU917B November 2020 – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
在图 6-1 的初始快速启动页面中,提供了 Detect Devices(检测器件)框,以自动检测连接到微控制器的 I2C 或 SPI 的所有 PMIC 器件(1)总线。GUI 将尝试通过 I2C 连接到与器件关联的默认地址。位于 GUI 左下角的 Hardware Connected(硬件已连)表示在该地址找到了一个器件。如果在默认地址找不到器件,则必须为连接到 GUI 的至少一个器件提供器件地址(在 SPI 情境中则为配置)才能使用 DETECT DEVICES(检测器件)按钮。可以通过从页面顶部的 Options(选项)下拉菜单中选择 Device Settings(器件设置)来更改接口连接。
图 6-1 快速启动扫描页面