ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

对现有 NVM 配置进行编程

“NVM Configuration”(NVM 配置)页面也可用于使用现有 NVM 配置以汇编或二进制格式对器件进行编程。该过程从页面的开头开始,然后通过点击器件图标来选择要编程的器件类型,如图 8-31 所示。选择器件后,点击 Skip to Programming(跳至编程)按钮直接进入编程页面。

GUID-6FBC95C6-8054-49A2-9C47-F86DADEFA18A-low.png图 8-31 跳至使用现有 NVM 配置进行编程

编程透视图与Topic Link Label8.2中所述的内容略有不同。如图 8-32 所示,仅 Uploaded Program File(上传的编程文件)选项卡可用,保存选项被禁用,Select Device(选择器件)反映了开始时的器件选择。接口选择应与正在对其进行编程的器件相匹配。如果接口设置不正确,则屏幕底部的连接指示器将反映 Hardware not Connected(硬件未连接)。将显示 Failed to connect(连接失败),任何 Verify Connection(验证连接)尝试都将失败。连接正确的(1)器件并选择要编程的文件后,点击 Verify Connection(验证连接),然后点击 Program Device(编程器件)。

GUID-77774B7E-63E1-4710-961E-F06603673AC5-low.png图 8-32 使用现有配置进行编程
当多个器件连接到 AEVM 时,确保对于 I2C,地址是要编程的器件的地址。对于 SPI,确保片选信号连接到要编程的器件。