ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

配置和监视

在“Quick-start”(快速启动)页面中,有六个水平对齐的选项卡用于编辑,四个垂直对齐的选项卡用于监视和访问高级特性。图 6-3 突出显示了这些选项卡。以下各节将介绍“Quick-start”(快速启动)页面中的这些选项卡。务必注意,GUI 会不断轮询 PMIC 以更新“Interrupts”(中断)、“Resource Status”(资源状态)和“GPIO Pin Status”(GPIO 引脚状态)选项卡中显示的值。此外,每次对值进行更新或更改时都会引发与 PMIC 的通信,以更新相应的寄存器。可以通过下电上电来重置器件,以将寄存器设置恢复为 NVM 值。

GUID-3201906B-7151-4566-877B-551B31EDC4F1-low.png图 6-3 快速启动页面重点内容
注:

“Quick-start”(快速启动)页面顶部有一个下拉菜单,用于在连接了多个 PMIC 时选择器件。在图 6-2 中定义了该标签。

注:

所有寄存器字段都是对器件规格的直接引用。当字段中的值重复或者被保留时,GUI 将不会在下拉菜单选项中显示这些可能的值。