ZHCU917B November 2020 – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
图 6-2 显示在本例中检测到两个 PMIC。一个 PMIC 配置为主器件,以带蓝色圆圈的 M 表示,另一个则配置为辅助器件。此外,还显示了有关每个器件的 BUCK 相位配置和 I2C ID 的更多信息。器件标签是一个可编辑字段,可以对其进行更新以提供自定义命名约定。通过点击 Proceed(继续)按钮,“Quick-start”(快速启动)页面将进入可以对所选器件寄存器进行写入或读取的界面窗口。
图 6-2 快速启动扫描页面结果