ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

脚本编写窗口

脚本编写是向 PMIC 器件寄存器发送一系列读取或写入命令(而不是与“Quick-start”(快速启动)或“Register Map”(寄存器映射)页面视图中的参数更新相关联的各条命令)的便捷方式。Scripting(脚本编写)位于 GUI 顶部的“Options ”(选项)选项卡项下。打开“Scripting”(脚本编写)窗口的同时会打开一个新窗口,而 GUI 窗口仍将处于有效状态,如下一段所示。

GUID-DAA7C8F6-DC9A-4DBD-A83A-0E3D4629BADE-low.png图 13-1 默认脚本编写窗口

图 13-1 显示了初始“Scripting”(脚本编写)窗口和提供的默认文本。可以编辑该文件以提供所需的命令序列。开始使用“Scripting”(脚本编写)窗口的一种快速方法是使用录制功能来捕获一系列命令。录制图标位于右上角。将光标悬停在该图标上会显示 Start Recording(开始录制)帮助框。在图 13-2 和图 13-3 所示的示例中,录制已开始,然后当返回 GUI 窗口时,“Register Map”(寄存器映射)页面用于读取 DEV_REV 和 NVM_CODE_2,然后写入 BUCK1_CTRL 寄存器。这些操作序列完成后,返回到“Scripting”(脚本编写)窗口将显示录制的命令。此时可以停止录制,并且可以针对各种寄存器扩展和重复这些命令。完成该序列后,点击 Run(运行)图标执行该序列。

GUID-E5390412-FB37-4EEF-B8FA-011DF2F4C4F5-low.png图 13-2 脚本编写,录制寄存器读取和写入
GUID-3727AB42-4487-4410-8F4A-7233E3B66D2F-low.png图 13-3 脚本编写,运行录制的序列