ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

启动 GUI

下载相应的软件后,可以通过 PC 应用在本地启动 GUI,也可以使用 Gallery 通过 TI 云启动。若要使用 TI 云版本的 GUI,只需点击面板中与下载或信息图标无关的任意位置,如图 5-4 所示。

GUID-20201118-CA0I-5TGJ-VWKC-LRDW2LPTBWRT-low.png图 5-4 Gallery 中的 GUI 面板。

图 5-5 显示了 PC 应用的一个示例。

GUID-20200825-CA0I-X5NP-M3V6-T6G2V56SVWB0-low.png图 5-5 PMIC GUI 桌面应用

启动 GUI 会自动加载器件主页,如图 5-6 所示。

图 5-6 器件主页
注:

除非进入“Register Map”(寄存器映射)或“Quick-start”(快速启动)页面,否则 GUI 不会尝试连接到 AEVM 控制器。GUI 将尝试自动检测并连接到正确的串行端口。建立此连接后,GUI 将尝试连接到默认的 I2C 地址 0x48。如果地址未被确认,GUI 将显示用于更新接口和地址的“Device Settings”(器件设置)窗口。如果 PMIC 使用 SPI 接口,则连接到 I2C 的初始尝试可能会影响 AEVM,并且需要从 GUI 中选择 SPI 接口重新启动 AEVM。有关解决连接问题的其他提示,请参阅Topic Link Label12。