ZHCU917B November 2020 – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
电源序列取决于目标状态定义,因此需要在创建电源序列之前在全局设置中定义该状态。大多数序列适用于到特定状态的转换。可以使某些序列与目标状态无关,以便可以在多个状态中重复使用相同的序列。这些序列要求选择的目标状态是“ANY”,并且只映射到自终止的转换,如图 8-15 和图 8-16 中所示。
图 8-15 目标状态设置为“ANY”
图 8-16 自终止转换和触发关联除了目标状态,还有用于选择序列类型的选项。序列类型 Power Up(上电)、Power Down(断电)和 Reset(复位)根据序列预先填充了 ACTIVATE 和/或 DEACTIVATE 命令。不建议在多 PMIC 应用中使用 Power Down(断电)和 Reset(复位)类型。有关如何正确使多个 PMIC 断电的讨论,请参阅 DEACTIVATE 说明 16。所有序列类型都预先填充了 TRIG_MASK。Topic Link Label8.1.2.3.1介绍了这些命令。
To Safe (安全)序列类型是一种新方法,用于识别哪些序列会导致 SAFE_RECOVERY 状态。从功能上讲,此选择没有影响,但它确实会提醒 PFSM 验证例程在进入 SAFE_RECOVERY 之前检查所需的指令序列。
创建新序列后,序列名称将添加到序列列表中(请参阅图 8-17),并且可以编辑(闪电)、更新(铅笔)或删除(“X”)该序列。仅允许更新序列的名称以及目标状态。使用编辑图标会打开一个新窗口,如图 8-18 所示。
图 8-18 电源序列命令窗口在该窗口中,可以为每个 PMIC 添加命令,并显示每条命令之间的时序关系。提供的箭头可用于在序列内移动命令。
具有电源轨连接的命令和不具有电源轨连接的命令是有差别的。具有电源轨连接的命令通常表示器件和电压监视器的物理输出。电源轨连接将显示在电源序列图中,如Topic Link Label8.1.2.3.3所述。电源轨连接的名称是可编辑的,可以更新为与应用相关的更有意义的名称。
最初会提供每个器件的触发条件掩码。在添加其他命令时,它们将始终放置在触发条件掩码之上。可以移动触发条件掩码以使其在序列中具有不同的顺序,但它们通常是顺序中最后的命令。电源序列末尾的触发条件掩码是根据目标状态的可用触发条件自动生成的。可以编辑该掩码以阻止触发条件触发电源序列和状态更改。在编辑掩码之前,建议先定义触发条件,如Topic Link Label8.1.2.4所述。