ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

NVM 验证页面

注: 德州仪器 (TI) 建议在“NVM Configuration”(NVM 配置)页面中进行编程后,务必使用 NVM 验证来确认器件的配置是否正确,这是最佳做法。

“NVM Validation”(NVM 验证)页面用于将当前寄存器或 NVM 设置下载到主机 PC 中,或将该设置与主机 PC 中的文件进行比较。该页面的一个重要作用是,通过覆盖当前寄存器设置来访问 NVM 设置。如果选择了 NVM Settings(NVM 设置) 按钮(如图 9-1 所示),那么选择 DOWNLOAD CONFIGURATION(下载配置)按钮后 GUI 会立即向 PMIC 发出一组命令,以使用 NVM 中的内容覆盖所有现有寄存器设置。这将覆盖通过“Quick-start”(快速启动)或“Register Map”(寄存器映射)页面对器件进行的任何设置或配置。完成覆盖后,可通过通信接口读出寄存器内容。

GUID-A319F231-C9A6-4FC6-8E3E-65416EF4C7AD-low.png图 9-1 NVM 验证

页面的右上角指示正在读取 Current Settings(当前设置)还是正在读取 NVM Settings(NVM 设置)。利用页面左侧的界面,可以选择一个已知文件以将读取的内容与该文件进行比较。这提供了一个快速的可视化通过/失败响应来评估读取的内容。页面右侧提供了 DOWNLOAD CONFIGURATION(下载配置)选项。

将当前或 NVM 设置与现有二进制文件进行比较。

  1. 确认已连接了正确的器件。
    1. 选择正确的器件类型。
    2. 选择正确的通信接口。
  2. 从主机 PC 中选择二进制文件以将器件 NVM 与其进行比较。
    1. 使用拖放功能或文件导航器。
    2. 选择有效文件后,COMPARE(比较)按钮将变为有效状态。
  3. 按下 COMPARE(比较)按钮。

将当前或 NVM 设置下载到一个二进制文件中。

  1. 确认已连接了正确的器件。
    1. 选择正确的器件类型。
    2. 选择正确的通信接口。
  2. 选择 Current Settings(当前设置)或 NVM Settings(NVM 设置)按钮。
  3. 按 DOWNLOAD CONFIGURATION(下载配置)按钮。