ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

查找 GUI

PMIC GUI 基于与 Chrome™(46 以上版本)或 Firefox™(38 以上版本)兼容的 GUI Composer。建议使用 Chrome™ 网络浏览器,而本文档通篇使用该浏览器进行演示。可以通过 TI DevTools 页面中的 TI 开发工具找到该 GUI。从“Explore”选项卡导航到“Gallery”(在图 5-1 中以红色突出显示)是进入“Gallery”的一种方式。

GUID-F5EE2205-4191-431B-BFC5-BE84E65CCD81-low.png图 5-1 GUI Composer Gallery

进入Gallery 后,找到图 5-2 中所示的“Scalable PMICs GUI”面板。如果主页中未显示此面板,则使用搜索栏,并在其中输入搜索词 PMIC。

注: 该 GUI 的名称已更改,因此针对 Programmable-Processor-PMICs-GUI 和 Scalable-PMICs-GUI 都提供了相应的面板。Scalable-PMICs-GUI 版本 3.0.0 是最新版本。
GUID-20200825-CA0I-VVCJ-1C6T-DMRNLK38JTKW-low.png图 5-2 在“Gallery”中找到 PMIC GUI