ZHCU917B November   2020  – June 2022 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   Scalable PMICs GUI 用户指南
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 支持的功能
  5. 3 修订
  6. 4 概述
  7. 5 入门
    1. 5.1 查找 GUI
    2. 5.2 下载所需的软件
    3. 5.3 启动 GUI
    4. 5.4 连接到 PMIC
  8. 6 “Quick-start”(快速启动)页面
    1. 6.1 器件扫描结果
    2. 6.2 配置和监视
      1. 6.2.1 系统信息
      2. 6.2.2 BUCK
      3. 6.2.3 LDO
      4. 6.2.4 GPIO
      5. 6.2.5 中断
      6. 6.2.6 其他设置
      7. 6.2.7 高级选项卡
  9. 7 “Register Map”(寄存器映射)页面
  10. 8 NVM 配置页面
    1. 8.1 创建自定义配置
      1. 8.1.1 静态配置
      2. 8.1.2 可预配置的任务状态 (PFSM)
        1. 8.1.2.1 创建状态图
        2. 8.1.2.2 全局设置
        3. 8.1.2.3 电源序列
          1. 8.1.2.3.1 电源序列资源和命令
          2. 8.1.2.3.2 子序列
          3. 8.1.2.3.3 电源序列编辑工具
        4. 8.1.2.4 触发条件设置
        5. 8.1.2.5 触发条件优先级列表
        6. 8.1.2.6 PFSM 验证
    2. 8.2 程序
      1. 8.2.1 对现有 NVM 配置进行编程
      2. 8.2.2 NVM 配置特殊用例:更改通信接口
      3. 8.2.3 NVM 编程期间的锁定选项
  11. 9 NVM 验证页面
  12. 10看门狗页面
  13. 11其他资源
  14. 12附录 A:疑难解答
    1. 12.1 无法识别硬件平台
    2. 12.2 未找到 PMIC 器件
    3. 12.3 I2C2 已配置但未连接
  15. 13附录 B:高级主题
    1. 13.1 脚本编写窗口
  16. 14附录 C:已知限制
  17. 15附录 D:迁移主题
    1. 15.1 从 LP8764-Q1 PG1.0 迁移到 PG2.0
    2. 15.2 更新 PFSM 以包含 PFSM_START 状态
    3. 15.3 更新时间延迟
    4. 15.4 更新触发条件优先级和设置
  18. 16修订历史记录

概述

图 4-1 GUI 概述

GUI 提供了用于评估和配置 PMIC 的页面。对于评估,“Quick-start”(快速启动)、“Register Map”(寄存器映射)和“Watchdog”(看门狗)页面提供了用于通过 SPI 或 I2C 接口监视和控制 PMIC 的界面。可以通过“NVM Configuration”(NVM 配置)页面完成 PMIC NVM 配置,并且可以通过“NVM Validation”(NVM 验证)页面读取 PMIC 中的 NVM 内容。后续章节将提供有关“Quick-start”(快速启动)、“Register Map”(寄存器映射)、“NVM Configuration”(NVM 配置)、“NVM Validation”(NVM 验证)和“Watchdog”(看门狗)页面的更多信息。

此 GUI 还提供用户指南和数据表的模版和参考,以帮助完成开发过程。建议在适用时使用现有模板作为开发的起点。这些模板不仅提供 PMIC 操作的图形表示,而且还生成对 PMIC 进行编程所需的 NVM 文件。

器件选择

器件选择页面是 GUI 启动时显示的第一个页面。在该页面中,可以通过在给定器件窗口中选择“Register Map”(寄存器映射)来选择特定器件。也可以选择其他页面(与特定器件无关)。在这些页面中,需要使用器件接口设置窗口来选择器件和接口。

寄存器映射

“Register Map”(寄存器映射)页面是可用用户寄存器的列表视图,可以对这些寄存器进行读取和写入。

快速启动

建议将“Quick-start”(快速启动)页面用作评估器件的起点。“Quick-start”(快速启动)页面提供了与 PMIC 进行交互和配置器件寄存器的图形视图。除了该抽象视图之外,还通过“Register Map”(寄存器映射)页面提供了实际寄存器视图。

NVM 配置

“NVM Configuration”(NVM 配置)页面可用于配置非易失性存储器 (NVM) 设置以及对其进行编程。配置包括静态设置和预配置状态机 (PFSM) 设置。

NVM 验证

“NVM Validation”(NVM 验证)页面可读出 NVM 内容,可用于验证 NVM 的内容是否与通过“NVM Configuration”(NVM 配置)页面编程的内容相匹配。

看门狗评估

“WatchDog”(看门狗)页面是一个独特的页面,其中提供了一个图形界面,用于在选定的 PMIC 上配置和执行看门狗功能。