ZHCADN6 January 2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
通常情况下,不建议在客户的硬件设计阶段修改 MCU_UART0 和 WKUP_UART0 串行端口的默认引脚配置。原因是在进行 OSPI 烧录时,ROM 代码使用 MCU_UART0 的默认引脚设置,而 SYSFW 使用 WUKP_UART0中的默认引脚设置。但是,由于引脚冲突和其他原因,MAIN_UARTX 经常被更改为新的串行端口。此外,在多核调试中,通常需要为 DSP/MAIN_R5F 内核配置单独的 MAIN_UARTX 串行端口进行调试。