ZHCADN6 January   2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1UART 简介
    1. 1.1 Jacinto 7 UART 概述
    2. 1.2 Jacinto 7 UART 特性
    3. 1.3 Jacinto 7 UART 功能简介
  5. 2UART 使用概述
    1. 2.1 WKUP_UART0 用法
    2. 2.2 MCU_UART0 用法
    3. 2.3 MAIN_UARTx 用法
  6. 3软件模块上的日志级设计
  7. 4更改 UART 实例
    1. 4.1 更改 MAIN 域的 MAIN_UARTx
    2. 4.2 为 DSP/MCU 设置独立 UART 端口
  8. 5总结
  9. 6参考资料

更改 MAIN 域的 MAIN_UARTx

不同 Jacinto 7 系列处理器上的默认端子输出是不同的。例如,UART0 用于 J721E 和 J7200 EVM 上的终端输出,但 UART8 是 J721S2 和 J784S4 EVM 的主要 UART 接口。由于 UART 端口的引脚也可以被其他应用使用,因此通常需要根据客户的用例定制 UART 端口。以下是基于 SDK 8.6 将 TDA4VH 主域上的默认 UART8 更改为 UART2 的示例,这也可以作为更改到其他 Jacinto 7 处理器上其他端口的参考。

  1. 添加 UART2 的时钟设置。

    389 是 J784S4 系列的器件 ID,可从此链接找到。

    GUID-9496CD97-B712-4EEE-8FC4-CA41557CA472-low.png图 4-1 TDA4VH UART 时钟 ID
    diff --git a/arch/arm/mach-k3/j784s4/clk-data.c b/arch/arm/mach-k3/j784s4/clk-data.c
    index a266735cc0..081c6d8970 100644
    --- a/arch/arm/mach-k3/j784s4/clk-data.c
    +++ b/arch/arm/mach-k3/j784s4/clk-data.c
    @@ -283,7 +283,7 @@ static const struct clk_data clk_list[] = {
        CLK_MUX("emmcsd_refclk_sel_out1", emmcsd_refclk_sel_out1_parents, 4, 0x1080b4, 0, 2, 0),
        CLK_MUX("gtc_clk_mux_out0", gtc_clk_mux_out0_parents, 16, 0x108030, 0, 4, 0),
        CLK_DIV_DEFFREQ("usart_programmable_clock_divider_out0", "hsdiv4_16fft_main_1_hsdivout0_clk", 0x1081c0, 0, 2, 0, 0, 48000000),
    -   CLK_DIV("usart_programmable_clock_divider_out5", "hsdiv4_16fft_main_1_hsdivout0_clk", 0x1081d4, 0, 2, 0, 0),
    +   CLK_DIV("usart_programmable_clock_divider_out2", "hsdiv4_16fft_main_1_hsdivout0_clk", 0x1081c8, 0, 2, 0, 0),
        CLK_DIV("usart_programmable_clock_divider_out8", "hsdiv4_16fft_main_1_hsdivout0_clk", 0x1081e0, 0, 2, 0, 0),
        CLK_DIV("k3_pll_ctrl_wrap_main_0_chip_div24_clk_clk", "k3_pll_ctrl_wrap_main_0_sysclkout_clk", 0x41011c, 0, 5, 0, 0),
        CLK_DIV("k3_pll_ctrl_wrap_wkup_0_chip_div24_clk_clk", "k3_pll_ctrl_wrap_wkup_0_sysclkout_clk", 0x4201011c, 0, 5, 0, 0),
    @@ -405,8 +405,8 @@ static const struct dev_clk soc_dev_clk_data[] = {
        DEV_CLK(279, 2, "wkup_i2c_mcupll_bypass_out0"),
        DEV_CLK(279, 3, "hsdiv4_16fft_mcu_1_hsdivout3_clk"),
        DEV_CLK(279, 4, "gluelogic_hfosc0_clkout"),
    -   DEV_CLK(392, 0, "usart_programmable_clock_divider_out5"),
    -   DEV_CLK(392, 3, "k3_pll_ctrl_wrap_main_0_chip_div1_clk_clk"),
    +   DEV_CLK(389, 0, "usart_programmable_clock_divider_out2"),
    +   DEV_CLK(389, 3, "k3_pll_ctrl_wrap_main_0_chip_div1_clk_clk"),
        DEV_CLK(395, 0, "usart_programmable_clock_divider_out8"),
        DEV_CLK(395, 3, "k3_pll_ctrl_wrap_main_0_chip_div1_clk_clk"),
        DEV_CLK(398, 0, "k3_pll_ctrl_wrap_main_0_chip_div1_clk_clk"),
    
  2. 在 UART2 列表中添加器件 ID 和 LPSC 设置。

    44 是 J784S4 系列 UART2 的 LPSC 索引,可从器件特定 TRM 中搜索。

    GUID-ABA47AFF-01A8-4BEC-B318-C578B60BB961-low.png 图 4-2 TDA4VH UART LPSC
    diff --git a/arch/arm/mach-k3/j784s4/dev-data.c b/arch/arm/mach-k3/j784s4/dev-data.c
    index e44afad3ec..b5ae132b4a 100644
    --- a/arch/arm/mach-k3/j784s4/dev-data.c
    +++ b/arch/arm/mach-k3/j784s4/dev-data.c
    @@ -51,6 +51,7 @@ static struct ti_lpsc soc_lpsc_list[] = {
     	[20] = PSC_LPSC(81, &soc_psc_list[2], &soc_pd_list[6], &soc_lpsc_list[18]),
     	[21] = PSC_LPSC(120, &soc_psc_list[2], &soc_pd_list[7], &soc_lpsc_list[22]),
     	[22] = PSC_LPSC(121, &soc_psc_list[2], &soc_pd_list[7], NULL),
    +	[23] = PSC_LPSC(44, &soc_psc_list[2], &soc_pd_list[3], NULL),
     };
    static struct ti_dev soc_dev_list[] = {
    @@ -76,7 +77,7 @@ static struct ti_dev soc_dev_list[] = {
     	PSC_DEV(141, &soc_lpsc_list[14]),
     	PSC_DEV(140, &soc_lpsc_list[15]),
     	PSC_DEV(146, &soc_lpsc_list[16]),
    -	PSC_DEV(392, &soc_lpsc_list[17]),
    +	PSC_DEV(389, &soc_lpsc_list[23]),
     	PSC_DEV(395, &soc_lpsc_list[17]),
     	PSC_DEV(198, &soc_lpsc_list[18]),
     	PSC_DEV(202, &soc_lpsc_list[19]),
    --
    
  3. 设置串行端口和引脚,应同时为 UBOOT dts 和内核 dts 文件设置。
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm-u-boot.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm-u-boot.dtsi
    index 9d6f7dbbd5..3846d90f9a 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm-u-boot.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm-u-boot.dtsi
    @@ -12,7 +12,7 @@
     	aliases {
     		serial0 = &wkup_uart0;
     		serial1 = &mcu_uart0;
    -		serial2 = &main_uart8;
    +		serial2 = &main_uart2;
     		i2c0 = &wkup_i2c0;
     		i2c1 = &mcu_i2c0;
     		i2c2 = &mcu_i2c1;
    @@ -105,6 +105,10 @@
     	u-boot,dm-spl;
     };
     
    +&main_uart2_pins_default {
    +	u-boot,dm-spl;
    +};
    +
     &main_mmc1_pins_default {
     	u-boot,dm-spl;
     };
    @@ -132,6 +136,10 @@
     	u-boot,dm-spl;
     };
     
    +&main_uart2 {
    +	u-boot,dm-spl;
    +};
    +
     &mcu_uart0 {
     	u-boot,dm-spl;
     };
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm.dts b/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm.dts
    index 5e213b2c11..7f8f507318 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm.dts
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm.dts
    @@ -21,7 +21,7 @@
     		stdout-path = "serial2:115200n8";
     	};
     	aliases {
    -		serial2 = &main_uart8;
    +		serial2 = &main_uart2;
     		mmc0 = &main_sdhci0;
     		mmc1 = &main_sdhci1;
     		can0 = &mcu_mcan0;
    @@ -402,6 +402,15 @@
     		>;
     	};
     
    +	main_uart2_pins_default: main-uart2-pins-default {
    +		pinctrl-single,pins = <
    +			J784S4_IOPAD(0x0c4, PIN_INPUT, 11) /* (AD36) CTSn */
    +			J784S4_IOPAD(0x0c8, PIN_OUTPUT, 11) /* (AJ32) RTSn */
    +			J784S4_IOPAD(0x0dc, PIN_OUTPUT, 11) /* (AM36) TXD */
    +			J784S4_IOPAD(0x0d8, PIN_INPUT, 11) /* (AM35) RXD*/
    +		>;
    +	};
    +
     	main_i2c3_pins_default: main-i2c3-pins-default {
     		pinctrl-single,pins = <
     			J784S4_IOPAD(0x064, PIN_INPUT_PULLUP, 13) /* (AF38) MCAN0_TX.I2C3_SCL */
    @@ -743,11 +752,13 @@
     	status = "disabled";
     };
    -&main_uart1 {
    -	status = "disabled";
    +&main_uart2 {
    +	status = "okay";
    +	pinctrl-names = "default";
    +	pinctrl-0 = <&main_uart2_pins_default>;
     };
     
    -&main_uart2 {
    +&main_uart1 {
     	status = "disabled";
     };
     
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j784s4-r5-evm.dts b/arch/arm/dts/k3-j784s4-r5-evm.dts
    index 4a697e2738..154a07c802 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j784s4-r5-evm.dts
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j784s4-r5-evm.dts
    @@ -13,7 +13,7 @@
     / {
     	chosen {
     		firmware-loader = &fs_loader0;
    -		stdout-path = &main_uart8;
    +		stdout-path = &main_uart2;
     		tick-timer = &timer1;
     	};
     
    @@ -151,6 +151,15 @@
     		>;
     	};
     
    +	main_uart2_pins_default: main-uart2-pins-default {
    +		pinctrl-single,pins = <
    +			J784S4_IOPAD(0x0c4, PIN_INPUT, 11) /* (AD36) CTSn */
    +			J784S4_IOPAD(0x0c8, PIN_OUTPUT, 11) /* (AJ32) RTSn */
    +			J784S4_IOPAD(0x0dc, PIN_OUTPUT, 11) /* (AM36) TXD */
    +			J784S4_IOPAD(0x0d8, PIN_INPUT, 11) /* (AM35) RXD*/
    +		>;
    +	};
    +
     	 main_mmc1_pins_default: main-mmc1-pins-default {
     		pinctrl-single,pins = <
     			J784S4_IOPAD(0x104, PIN_INPUT, 0) /* (AB38) MMC1_CLK */
    @@ -253,6 +262,12 @@
     	pinctrl-0 = <&main_uart8_pins_default>;
     };
     
    +&main_uart2 {
    +	status = "okay";
    +	pinctrl-names = "default";
    +	pinctrl-0 = <&main_uart2_pins_default>;
    +};
    
  4. 配置 UART2 的引导命令。
    diff --git a/include/configs/j784s4_evm.h b/include/configs/j784s4_evm.h
    index eb609100b0..942d6c3dbe 100644
    --- a/include/configs/j784s4_evm.h
    +++ b/include/configs/j784s4_evm.h
    @@ -75,7 +75,7 @@
     		"setenv fdtfile ${name_fdt}\0"				\
     	"name_kern=Image\0"						\
     	"console=ttyS2,115200n8\0"					\
    -	"args_all=setenv optargs earlycon=ns16550a,mmio32,0x02880000 "	\
    +	"args_all=setenv optargs earlycon=ns16550a,mmio32,0x02820000 "	\
     		"${mtdparts}\0"						\
     	"run_kern=booti ${loadaddr} ${rd_spec} ${fdtaddr}\0"
     
    --
    
  5. 如果使用 OPTEE,请重建它。

    只需根据此链接将导出 CFG_CONSOLE_UART=0x8 中的 8 更改为 2 即可。

  6. 更改 Arm® 信任固件。
    diff --git a/plat/ti/k3/include/platform_def.h b/plat/ti/k3/include/platform_def.h
    index 690c68e5c..db083ca2f 100644
    --- a/plat/ti/k3/include/platform_def.h
    +++ b/plat/ti/k3/include/platform_def.h
    @@ -91,14 +91,14 @@
     /* Platform default console definitions */
     #ifndef K3_USART_BASE
    -#define K3_USART_BASE 0x02800000
    +#define K3_USART_BASE 0x02820000
     #endif
    

    修改 UART2 的上述 K3_USART_BASE 后,需要以下指令重新编译 bl31.bin

    1. cd $SDK_PATH/board-support/trusted-firmware-a-2.8+gitAUTOINC+2fcd408bb3
    2. make CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- ARCH=aarch64 PLAT=k3 TARGET_BOARD=generic SPD=opted
    3. cp ./build/k3/generic/release/bl31.bin ../prebuilt-images/

    然后,根据重建的 bl31.bin,需要如下指令将其制作为 tispl.bin 的一部分,并将 tispl.bin 和 u-boot.img 复制到 SD 卡的 BOOT 中。

    1. cd ../../
    2. make u-boot-spl-jacinto
    3. cp board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img /media/$USER/BOOT
  7. 清除 UBOOT Environment,使其恢复为默认值并保存更改。
    GUID-A86F2397-FD31-41C7-B5A7-55E797623916-low.jpg图 4-3 设置 UBOOT Environment.
    警告: 从 SDK9.0 开始,不再要求执行第 7 步。应用上述 7 个步骤即可将 TDA4VH 上的默认主 UART 端口从 8 更改为 2。