ZHCADN6 January   2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1UART 简介
    1. 1.1 Jacinto 7 UART 概述
    2. 1.2 Jacinto 7 UART 特性
    3. 1.3 Jacinto 7 UART 功能简介
  5. 2UART 使用概述
    1. 2.1 WKUP_UART0 用法
    2. 2.2 MCU_UART0 用法
    3. 2.3 MAIN_UARTx 用法
  6. 3软件模块上的日志级设计
  7. 4更改 UART 实例
    1. 4.1 更改 MAIN 域的 MAIN_UARTx
    2. 4.2 为 DSP/MCU 设置独立 UART 端口
  8. 5总结
  9. 6参考资料

UART 简介

UART 是处理器中的一种常见外设,通常用于系统日志信息输出、低成本的人机交互、器件之间的通信等。在车辆通信中尤为常见的是,Lin 总线通常使用 UART 作为低成本的串行通信协议。UART 不需要时钟同步和主/从设置,只需要配置开始位和停止位,因为它是异步通信,可以随时发送和接收数据。当不需要流控制和电平转换时,TX 和 RX 对于外部硬件连接来说是足够的。但在常见的调试过程中,日志信息通常需要输出到计算机中。因此,在硬件设计中,需要通过 USB 串行端口芯片将 TTL 电平转换为 USB 串行端口协议,并输出到计算机端口。PC 上的软件工具需要正确设置应用于处理器驱动程序的串行端口参数,包括波特率、开始位、数据位、奇偶校验位、停止位等,然后才能接收日志信息进行调试。