ZHCADN6 January   2024 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1UART 简介
    1. 1.1 Jacinto 7 UART 概述
    2. 1.2 Jacinto 7 UART 特性
    3. 1.3 Jacinto 7 UART 功能简介
  5. 2UART 使用概述
    1. 2.1 WKUP_UART0 用法
    2. 2.2 MCU_UART0 用法
    3. 2.3 MAIN_UARTx 用法
  6. 3软件模块上的日志级设计
  7. 4更改 UART 实例
    1. 4.1 更改 MAIN 域的 MAIN_UARTx
    2. 4.2 为 DSP/MCU 设置独立 UART 端口
  8. 5总结
  9. 6参考资料

Jacinto 7 UART 特性

Jacinto 7 UART 包含以下特性:

  • 16C750 兼容
  • RS-485 外部收发器自动流量控制支持
  • 用于接收器的 64 字节 FIFO 缓冲器和用于发送器的 64 字节 FIFO 缓冲器
  • FIFO 的可编程中断触发级别
  • 可编程睡眠模式
  • 默认选择为 48MHz 功能时钟,波特率最高可达 3.6Mbps
  • 在 1200 位/秒和 115.2kbit/s 之间自动选择波特率(仅当使用 48MHz 功能时钟时)
  • 可选多点传输
  • 可配置时间保护功能
  • 可配置的数据格式:
    • 数据位:5、6、7、8 或 9 位
    • 奇偶校验位:偶数、奇数、无
    • 停止位:1、1.5、2 位
  • 流量控制:硬件 (RTS/CTS) 或软件 (XON/XOFF)
  • 检测错误的起始位
  • 换行符生成和检测功能
  • 完全优先化的中断系统控制
  • 内部测试和环回功能
  • 调制解调器控制功能(CTS、RTS)
  • 模块实例具有扩展调制解调器控制信号(DCD、RI、DTR、DSR)