ZHCAD40A August   2018  – September 2023 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM25101 , LM27222 , LM2724A , LM5100A , LM5100B , LM5100C , LM5101 , LM5101A , LM5101B , LM5101C , LM5102 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5107 , LM5108 , LM5109 , LM5109A , LM5109B , LM5109B-Q1 , LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210 , SM72295 , SM74104 , TPS28225 , TPS28225-Q1 , TPS28226 , TPS2832 , TPS2836 , TPS2837 , UC2950 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-DIE , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27222 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27734-Q1 , UCC27735 , UCC27735-Q1 , UCC27834 , UCC27834-Q1 , UCC27884 , UCC27884-Q1

 

  1.   1
  2.   针对半桥配置的自举电路选择
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2自举电路的基本操作
  6. 3自举元件选择
    1. 3.1 自举电容器
    2.     8
    3. 3.2 VDD 旁路电容器
    4. 3.3 外部自举二极管
    5.     11
    6. 3.4 自举电阻
    7.     13
  7. 4自举元件的布局注意事项
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

自举电容器

从设计角度来看,这是最重要的元件,因为它提供了低阻抗路径来提供高峰值电流,从而为高侧开关充电。根据一般的经验法则,该自举电容器的大小应确保能够提供足够的能量来驱动高侧 MOSFET 的栅极,而不会导致损耗超过 10%。该自举电容器应至少比高侧 FET 的栅极电容大 10 倍。其原因是需要考虑直流偏置和温度导致的电容变化,另外还有负载瞬态期间跳过的周期。栅极电容可以使用方程式 1 来确定:

方程式 1. Cg=QgVQ1g其中 Qg: 栅极 电荷 (MOSFET的 数据表)VQ1g=VDD-VBootDiode其中 VBootDiode: 自举 二极 管 上的 正 向 压降。