ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
过去,FCC 对在特定应用场景和条件下的某些应用授予了豁免,这些豁免允许在 FCC § 15.255 标准的先前解释之外使用。可以在此处找到第 15 部分的豁免请求示例,该请求已通过短程交互式运动传感器的批准。
随着更新的 § 15.255 法规的发布,对豁免的需求已几乎(甚至完全)消失。不过,如果客户有意申请豁免,则需要在产品设计的早期阶段开始申请流程,因为豁免流程的申请周期并不确定。