ZHCAB60D November   2019  – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2典型的认证程序
  5. 3监管合规概述
    1. 3.1 欧盟法规:Radio Equipment Directive (RED)
      1. 3.1.1 短程雷达 (EN 305 550)
      2. 3.1.2 短程液位探测雷达 (EN 302 729)
        1. 3.1.2.1 允许的频率范围和工作带宽
        2. 3.1.2.2 天线要求
      3. 3.1.3 射频暴露限制 - EN 62311
      4. 3.1.4 电气安全 - EN 62368
      5. 3.1.5 电磁兼容性 (EMC) — EN 301 489
    2. 3.2 联邦通信委员会 (FCC)
      1. 3.2.1 终端设备和 FCC 条款
      2. 3.2.2 60GHz 雷达运行 (47 CFR § 15.255)
        1. 3.2.2.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
        2. 3.2.2.2 杂散发射
        3. 3.2.2.3 频率稳定性
        4. 3.2.2.4 FCC 豁免及其他相关信息
      3. 3.2.3 液位探测雷达 (47 CFR § 15.256)
        1. 3.2.3.1 使用限制
        2. 3.2.3.2 基波发射带宽
        3. 3.2.3.3 天线限制
        4. 3.2.3.4 非预期发射
      4. 3.2.4 模块化认证 (47 CFR § 15.212)
      5. 3.2.5 辐射暴露要求
    3. 3.3 日本无线电法
      1. 3.3.1 带宽、指定频率和容差
      2. 3.3.2 带外和杂散发射
      3. 3.3.3 控制功能
    4. 3.4 无线规划与协调司 (WPC)
      1. 3.4.1 允许的工作频率与批准
      2. 3.4.2 设备类型授权
    5. 3.5 联邦电信研究院 (IFT)
      1. 3.5.1 基波发射水平和带宽
    6. 3.6 国家电信局 (ANATEL)
      1. 3.6.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
      2. 3.6.2 许可证
    7. 3.7 交通和通讯部 (MTC)
    8. 3.8 国家通信管理局 (ENACOM)
  6. 4适用术语和公式
    1. 4.1 占空比因数
    2. 4.2 有效全向辐射功率 (EIRP)
    3. 4.3 Friis 公式
    4. 4.4 远场边界
  7. 5工具和设置
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 内部实验室测试环境搭建
      1. 5.2.1 近场电路探测
      2. 5.2.2 占用带宽测试
      3. 5.2.3 辐射方向图测量
    3. 5.3 MMWAVESTUDIO
      1. 5.3.1 运行 LUA 脚本
    4. 5.4 mmWave Visualizer
    5. 5.5 IWR6843ISK-ODS 测试案例
  8. 6常见问题和解决方案
    1. 6.1 峰值功率
    2. 6.2 占用带宽
    3. 6.3 杂散发射
      1. 6.3.1 14.4GHz 谐波
      2. 6.3.2 建议的解决方案
        1. 6.3.2.1 硬件测量
        2. 6.3.2.2 软件测量
          1. 6.3.2.2.1 APLL 占空比控制
          2. 6.3.2.2.2 BSS 固件中的 APLL VCO RTRIM 设置
    4. 6.4 过冲
    5. 6.5 频率稳定性
      1. 6.5.1 生成 CW 信号
      2. 6.5.2 温度和电压范围内的频率稳定性
    6. 6.6 EIRP 尖峰与频谱分析仪带宽
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

典型的认证程序

AM72 构建和认证设备的典型流程图 2-1 构建和认证设备的典型流程

如图 2-1 所示,从原型设计和开发阶段开始就必须考虑到认证要求,以发现并避免产品生命周期后续阶段可预防的问题。在多个监管市场运营时尤其如此。

在选择测试机构时,不仅要考虑成本,还要考虑员工的技术能力、电信认证机构 (TCB) 的专业知识以及所提供服务的整体质量。与您所在地区声誉良好的测试机构和 TCB 合作也可能很有帮助,因为这样最容易与其建立良好的关系,以便于提出问题、调试问题和规划未来的项目。选择一个您信赖且能够顺畅合作的测试机构非常重要,因为测试开始后通常无法更换为其他测试机构。这是为了防止通过“挑选机构投机”来混过认证。

在设计过程中将测试样品送到测试机构进行预合规性测试(也称为“预扫描”)有时会非常有用。预扫描是由测试机构执行的一种初步测试,主要检测 EUT 的粗略发射量。这是器件常规合规性测试的第一步,使用峰值保持检波器和宽带宽来搜索任何发射。如果检测到发射,且与限值间的裕度大于最小裕度,则无需进行最终扫描。不过,仅仅观察到杂散,并不意味着杂散幅度像预扫描期间报告的那样高。其往往可能会较低。如前所述,预扫描可用于发现可能违规的杂散。这是一种经济高效的选择,有助于在最终发布前改进电路板设计。

考虑预扫描结果,可以开始进一步的器件核实、验证和生产。然后,可提供终端设备的样品用于合规性测试。

在合规性测试期间,定期与测试机构工作人员保持联系非常重要。这有助于确保您能够在问题发生时迅速发现并解决问题,无论是因为 TCB 方面对终端设备缺乏了解,还是潜在的合规性缺陷。

在测试阶段完成后,TCB 通常要求在颁发认证之前提交并核验其他文档。尽早与 TCB 展开沟通,以便留出足够的时间提前准备好所有新文档,从而缩短认证周期并加快产品上市。通常,此文档需要由有权代表贵公司发表声明的授权人员签名。务必在内部协调一致,确定签署此类文件的人员。您还必须与测试机构的人员达成一致,明确您的器件必须遵循的标记标准。

审核通过后,TCB 将协助向监管机构提交相关文件。如果产品在欧洲共同市场销售,则需要向指定机构 (NB) 提交备案,对于 FCC,则需要从电信认证机构向其提交备案。

经 FCC 批准后,开发人员即可为产品加上 FCC 标识并在产品上标注 FCC ID。经 NB 批准后,开发人员可以将完整的标准添加到其符合性声明 (DoC) 中,并在其产品上贴上 CE 标志。DoC 必须向公众公开。

对于通过 CE 认证的产品,其 DoC 通常至少包含以下内容:

  • 产品名称、类型、序列号或批号及用途
  • 制造商的名称与联系信息
  • 明确所使用协调法规与标准的合规性声明
  • 指定机构的详细信息
  • 签名