ZHCAB60D November   2019  – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2典型的认证程序
  5. 3监管合规概述
    1. 3.1 欧盟法规:Radio Equipment Directive (RED)
      1. 3.1.1 短程雷达 (EN 305 550)
      2. 3.1.2 短程液位探测雷达 (EN 302 729)
        1. 3.1.2.1 允许的频率范围和工作带宽
        2. 3.1.2.2 天线要求
      3. 3.1.3 射频暴露限制 - EN 62311
      4. 3.1.4 电气安全 - EN 62368
      5. 3.1.5 电磁兼容性 (EMC) — EN 301 489
    2. 3.2 联邦通信委员会 (FCC)
      1. 3.2.1 终端设备和 FCC 条款
      2. 3.2.2 60GHz 雷达运行 (47 CFR § 15.255)
        1. 3.2.2.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
        2. 3.2.2.2 杂散发射
        3. 3.2.2.3 频率稳定性
        4. 3.2.2.4 FCC 豁免及其他相关信息
      3. 3.2.3 液位探测雷达 (47 CFR § 15.256)
        1. 3.2.3.1 使用限制
        2. 3.2.3.2 基波发射带宽
        3. 3.2.3.3 天线限制
        4. 3.2.3.4 非预期发射
      4. 3.2.4 模块化认证 (47 CFR § 15.212)
      5. 3.2.5 辐射暴露要求
    3. 3.3 日本无线电法
      1. 3.3.1 带宽、指定频率和容差
      2. 3.3.2 带外和杂散发射
      3. 3.3.3 控制功能
    4. 3.4 无线规划与协调司 (WPC)
      1. 3.4.1 允许的工作频率与批准
      2. 3.4.2 设备类型授权
    5. 3.5 联邦电信研究院 (IFT)
      1. 3.5.1 基波发射水平和带宽
    6. 3.6 国家电信局 (ANATEL)
      1. 3.6.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
      2. 3.6.2 许可证
    7. 3.7 交通和通讯部 (MTC)
    8. 3.8 国家通信管理局 (ENACOM)
  6. 4适用术语和公式
    1. 4.1 占空比因数
    2. 4.2 有效全向辐射功率 (EIRP)
    3. 4.3 Friis 公式
    4. 4.4 远场边界
  7. 5工具和设置
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 内部实验室测试环境搭建
      1. 5.2.1 近场电路探测
      2. 5.2.2 占用带宽测试
      3. 5.2.3 辐射方向图测量
    3. 5.3 MMWAVESTUDIO
      1. 5.3.1 运行 LUA 脚本
    4. 5.4 mmWave Visualizer
    5. 5.5 IWR6843ISK-ODS 测试案例
  8. 6常见问题和解决方案
    1. 6.1 峰值功率
    2. 6.2 占用带宽
    3. 6.3 杂散发射
      1. 6.3.1 14.4GHz 谐波
      2. 6.3.2 建议的解决方案
        1. 6.3.2.1 硬件测量
        2. 6.3.2.2 软件测量
          1. 6.3.2.2.1 APLL 占空比控制
          2. 6.3.2.2.2 BSS 固件中的 APLL VCO RTRIM 设置
    4. 6.4 过冲
    5. 6.5 频率稳定性
      1. 6.5.1 生成 CW 信号
      2. 6.5.2 温度和电压范围内的频率稳定性
    6. 6.6 EIRP 尖峰与频谱分析仪带宽
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

短程雷达 (EN 305 550)

AM72 OFR、带外和杂散辐射频率限制图 3-1 OFR、带外和杂散辐射频率限制

以下限制和测试适用:

  • 占空比:使用功率计时,占空比将计入平均功率测量;请参阅关于占空比的章节(节 4.1)。
  • 允许的工作频率范围:请参阅 EN 305 550V2.1.0 的章节 4.3.1(EN 305 550-1V1.2.1 的章节 7.3)。这是允许器件运行的授权频率范围。
  • 工作频率范围 (OFR):请参阅 EN 305 550V2.1.0 的章节 4.3.2。这是器件的目标工作频率范围。IWR6843 毫米波器件的频段为 57GHz 至 64GHz,其也可以在 61.0GHz 至 61.5GHz 带宽内工作。占用带宽 (OBW) 是指在工作频率范围内占用总功率 99% 的带宽。
表 3-1 工作频率范围
带宽 (GHz)FL (GHz)FH (GHz)
57 - 64> 57< 64
61.0 - 61.5> 61< 61.5
122 - 123> 122< 123
244 - 246> 244< 246
  • 平均功率:请参阅 EN 305 550V2.1.0 的章节 4.3.3(EN 305 550-1V1.2.1 的章节 7.2)。平均功率是辐射功率或平均等效全向辐射功率 (EIRP) 的量度;是指在传输周期内最高的传输功率等级。57GHz 至 64GHz 范围内的限制为 100mW EIRP (20dBm EIRP),同样的限制也适用于 61.0GHz 至 61.5GHz 范围。使用信号分析仪进行测量时,使用的信道功率函数如下:
    方程式 1. 20dBm EIRP= 115.23dBuV/m at 3m
  • 平均功率频谱密度:请参阅 EN 305 550V2.1.0 的章节 4.3.4(EN 305 550-1V1.2.1 的章节 7.1)。其定义为最大天线增益方向上发送带宽上发辐射功率频谱密度。57GHz 至 64GHz 范围内的限制为 13dBm/MHz EIRP。61.0GHz 至 61.5GHz 范围没有限制。
  • 带外 (OOB) 辐射:请参阅 EN 305 550V2.1.0 的章节 4.3.5(EN 305 550-1V1.2.1 的章节 7.4)。OOB 带宽计算如方程式 2 所示。
    方程式 2. Fsl= fc- 25× OBW
方程式 3. Fsh= fc+ 25× OBW

表 3-2 展示了毫米波器件在整个 4GHz 带宽和 500MHz 带宽下的带外和杂散发射的限制和带宽。

占用带宽 (OBW) 是包含 99% 总平均功率的有意信号平均功率宽度。低于和高于此限值的功率(带外发射)必须等于平均功率的 0.5%。这相当于信号的 -23dBc 带宽。

表 3-2 带外和杂散发射带宽
OBW/OFR 允许的工作频率范围 fsl fl fc fh fsh OOB 限制
4GHz 57GHz 至 64GHz 52 60 62 64 72 -20dBm/MHz
500MHz(如果在 61GHz 至 61.5GHz 的范围外工作,则适用类似于 4GHz 的限制) 61.0GHz 至 61.5GHz 60 61 61.25 61.5 62.5 -10dBm/MHz
  • 辐射杂散发射:请参阅 EN 305 550V2.1.0 的章节 4.3.6(EN 305 550-1V1.2.1 的章节 7.5)。杂散辐射频率范围包括 OOB 限制以外的频率。杂散辐射的测量值高达基频的二次谐波;IWR6843工作频率为60GHz 至 64GHz,二次谐波为128GHz。
  • 接收器杂散:请参阅 EN 305 550V2.1.0 的章节 4.4.2(EN 305 550-1V1.2.1 的章节 8)。根据第 4.4.2.1 条,仅当器件以只接收模式工作时,才适用接收器杂散。该测试不适用于毫米波器件,因为该器件采用同时发送/接收模式工作。
  • 接收器干扰信号处理:请参阅 EN 305 550V2.1.0 的章节 4.4.3。此指标衡量该器件与在带内、带外(OOB)和远程宽带频率限制内传输的其他无线电应用共存的能力。在带内频率条件下,干扰源必须以 10dBm 等效 EIRP 传输,而在带外和远程宽带频率下,必须以 20dBm 等效 EIRP 传输。
    方程式 4. In band frequency = center frequency fc
    方程式 5. OOB= Fc± OBW
    方程式 6. Remote band = Fc± 10× OBW