ZHCAB60D November   2019  – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2典型的认证程序
  5. 3监管合规概述
    1. 3.1 欧盟法规:Radio Equipment Directive (RED)
      1. 3.1.1 短程雷达 (EN 305 550)
      2. 3.1.2 短程液位探测雷达 (EN 302 729)
        1. 3.1.2.1 允许的频率范围和工作带宽
        2. 3.1.2.2 天线要求
      3. 3.1.3 射频暴露限制 - EN 62311
      4. 3.1.4 电气安全 - EN 62368
      5. 3.1.5 电磁兼容性 (EMC) — EN 301 489
    2. 3.2 联邦通信委员会 (FCC)
      1. 3.2.1 终端设备和 FCC 条款
      2. 3.2.2 60GHz 雷达运行 (47 CFR § 15.255)
        1. 3.2.2.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
        2. 3.2.2.2 杂散发射
        3. 3.2.2.3 频率稳定性
        4. 3.2.2.4 FCC 豁免及其他相关信息
      3. 3.2.3 液位探测雷达 (47 CFR § 15.256)
        1. 3.2.3.1 使用限制
        2. 3.2.3.2 基波发射带宽
        3. 3.2.3.3 天线限制
        4. 3.2.3.4 非预期发射
      4. 3.2.4 模块化认证 (47 CFR § 15.212)
      5. 3.2.5 辐射暴露要求
    3. 3.3 日本无线电法
      1. 3.3.1 带宽、指定频率和容差
      2. 3.3.2 带外和杂散发射
      3. 3.3.3 控制功能
    4. 3.4 无线规划与协调司 (WPC)
      1. 3.4.1 允许的工作频率与批准
      2. 3.4.2 设备类型授权
    5. 3.5 联邦电信研究院 (IFT)
      1. 3.5.1 基波发射水平和带宽
    6. 3.6 国家电信局 (ANATEL)
      1. 3.6.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
      2. 3.6.2 许可证
    7. 3.7 交通和通讯部 (MTC)
    8. 3.8 国家通信管理局 (ENACOM)
  6. 4适用术语和公式
    1. 4.1 占空比因数
    2. 4.2 有效全向辐射功率 (EIRP)
    3. 4.3 Friis 公式
    4. 4.4 远场边界
  7. 5工具和设置
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 内部实验室测试环境搭建
      1. 5.2.1 近场电路探测
      2. 5.2.2 占用带宽测试
      3. 5.2.3 辐射方向图测量
    3. 5.3 MMWAVESTUDIO
      1. 5.3.1 运行 LUA 脚本
    4. 5.4 mmWave Visualizer
    5. 5.5 IWR6843ISK-ODS 测试案例
  8. 6常见问题和解决方案
    1. 6.1 峰值功率
    2. 6.2 占用带宽
    3. 6.3 杂散发射
      1. 6.3.1 14.4GHz 谐波
      2. 6.3.2 建议的解决方案
        1. 6.3.2.1 硬件测量
        2. 6.3.2.2 软件测量
          1. 6.3.2.2.1 APLL 占空比控制
          2. 6.3.2.2.2 BSS 固件中的 APLL VCO RTRIM 设置
    4. 6.4 过冲
    5. 6.5 频率稳定性
      1. 6.5.1 生成 CW 信号
      2. 6.5.2 温度和电压范围内的频率稳定性
    6. 6.6 EIRP 尖峰与频谱分析仪带宽
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

允许的频率范围和工作带宽

ETSI 允许使用四个不同的频率范围。其中较高的两个频段可以实现更高的目标分辨率水平,这是因为其具有更高的频率和更大的带宽。因此,许多客户已开始向这两个频段迁移。但需要注意的一点是,虽然 ETSI 围绕 57GHz 至 64GHz 频段制定了特定的 LPR 法规,但 FCC 尚未制定相关法规,因此对于同时在 FCC 和 ETSI 监管市场寻求市场准入的应用,75GHz 至 85GHz 频段可能是更有利的选择。ETSI 允许的 LPR 频段及其相关带宽详见表 3-3。

为了确定 LPR 的工作范围,ETSI 定义了 F_L 和 F_H(功率相比最大值下降 20dB 时的下限频率和上限频率)。F_L 和 F_H 必须完全位于允许的工作带宽范围内。

表 3-3 工作频率
频段起始频率 (GHz)频段停止频率 (GHz)可用带宽 (GHz)
68.52.5
24.0526.52.45
57647
758510
  • 平均功率频谱密度:MPSD 设定了所使用频段范围内可以辐射的功率限值。这些限制同时适用于主瓣和半球。
表 3-4 最大平均功率频谱密度
工作频段 (GHz)主波束内的最大平均 EIRP 频谱密度 (dBm/MHz)半球上的最大平均 EIRP 频谱密度
6-8.5-33-55
24.05-26.5-14-41.3
57-64-2-41.3
75-85-3-41.3
  • 最大峰值功率:ETSI 还设定了 50MHz 频段工作带宽的峰值 EIRP 限制。
表 3-5 最大峰值功率
工作频率带宽 (GHz)最大 EIRP (dBm)3m 处的等效最大 EIRP 场强度水平 (dBμV/M)
6-8.57102.26
24.05-26.526121.26
57-6435130.26
75-8564129.26
  • 6GHz 至 8.5GHz 以及 24.05GHz 至 26.5GHz 频段的辐射功率还有其他限制。本文档中未讨论这些限制。您可以在 EN 302 729 第 4.3.83 节中找到相关内容。
  • 对于 57GHz 至 64GHz 以及 75GHz 至 85GHz 频段内的雷达,以下限制适用于主波束内允许的工作频段之外:最大平均功率频谱密度必须比允许的带内最大平均功率频谱密度低 20dB。