ZHCAB60D November   2019  – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2典型的认证程序
  5. 3监管合规概述
    1. 3.1 欧盟法规:Radio Equipment Directive (RED)
      1. 3.1.1 短程雷达 (EN 305 550)
      2. 3.1.2 短程液位探测雷达 (EN 302 729)
        1. 3.1.2.1 允许的频率范围和工作带宽
        2. 3.1.2.2 天线要求
      3. 3.1.3 射频暴露限制 - EN 62311
      4. 3.1.4 电气安全 - EN 62368
      5. 3.1.5 电磁兼容性 (EMC) — EN 301 489
    2. 3.2 联邦通信委员会 (FCC)
      1. 3.2.1 终端设备和 FCC 条款
      2. 3.2.2 60GHz 雷达运行 (47 CFR § 15.255)
        1. 3.2.2.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
        2. 3.2.2.2 杂散发射
        3. 3.2.2.3 频率稳定性
        4. 3.2.2.4 FCC 豁免及其他相关信息
      3. 3.2.3 液位探测雷达 (47 CFR § 15.256)
        1. 3.2.3.1 使用限制
        2. 3.2.3.2 基波发射带宽
        3. 3.2.3.3 天线限制
        4. 3.2.3.4 非预期发射
      4. 3.2.4 模块化认证 (47 CFR § 15.212)
      5. 3.2.5 辐射暴露要求
    3. 3.3 日本无线电法
      1. 3.3.1 带宽、指定频率和容差
      2. 3.3.2 带外和杂散发射
      3. 3.3.3 控制功能
    4. 3.4 无线规划与协调司 (WPC)
      1. 3.4.1 允许的工作频率与批准
      2. 3.4.2 设备类型授权
    5. 3.5 联邦电信研究院 (IFT)
      1. 3.5.1 基波发射水平和带宽
    6. 3.6 国家电信局 (ANATEL)
      1. 3.6.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
      2. 3.6.2 许可证
    7. 3.7 交通和通讯部 (MTC)
    8. 3.8 国家通信管理局 (ENACOM)
  6. 4适用术语和公式
    1. 4.1 占空比因数
    2. 4.2 有效全向辐射功率 (EIRP)
    3. 4.3 Friis 公式
    4. 4.4 远场边界
  7. 5工具和设置
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 内部实验室测试环境搭建
      1. 5.2.1 近场电路探测
      2. 5.2.2 占用带宽测试
      3. 5.2.3 辐射方向图测量
    3. 5.3 MMWAVESTUDIO
      1. 5.3.1 运行 LUA 脚本
    4. 5.4 mmWave Visualizer
    5. 5.5 IWR6843ISK-ODS 测试案例
  8. 6常见问题和解决方案
    1. 6.1 峰值功率
    2. 6.2 占用带宽
    3. 6.3 杂散发射
      1. 6.3.1 14.4GHz 谐波
      2. 6.3.2 建议的解决方案
        1. 6.3.2.1 硬件测量
        2. 6.3.2.2 软件测量
          1. 6.3.2.2.1 APLL 占空比控制
          2. 6.3.2.2.2 BSS 固件中的 APLL VCO RTRIM 设置
    4. 6.4 过冲
    5. 6.5 频率稳定性
      1. 6.5.1 生成 CW 信号
      2. 6.5.2 温度和电压范围内的频率稳定性
    6. 6.6 EIRP 尖峰与频谱分析仪带宽
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

模块化认证 (47 CFR § 15.212)

对于某些雷达用户而言,开发一种只需认证一次、随后即可集成到多个不同主机系统中的雷达模块,而无需让每个最终产品都进行带内 (§ 15.255) 测试,这可能更具优势。这种解决方案称为“模块化认证”雷达。该雷达由单个 PCB 组成,其中包含雷达芯片、晶体振荡器和电源,所有这些元件都必须被屏蔽层覆盖。该模块化认证流程在 47 CFR §15.212 中进行了介绍,并在 KDB 44637 中详细说明。其主要优势在于,公司或其客户可以通过减少整体测试负担来节省时间和金钱。

这与用于创建 Bluetooth® 和 WiFi® 模块等的流程相同。该流程非常灵活,既可以开发供公司内部及其自身产品使用的模块,也可以开发销售给其他企业用于集成到其最终产品中的模块。

作为获得模块化认证雷达的一部分,必须提交一些关键的文件,即面向客户的文档。需要让客户确切了解如何将该模块集成到其主机系统中,以及建议进行哪些测试以确保不会产生意外发射。对于仅供内部使用的模块,这一要求较为宽松。但需要注意的是,此流程仅消除了最终集成系统执行带内测试的需求,并不能免除任何安全或 EMC 测试要求。

与其他 FCC 文件一样,您需要设立一个 FCC 注册码来识别文件的联系人,同时还需要一个 FCC ID。FCC ID 包含 3 到 5 个字符的前缀,后跟由制造商选择最多的 15 个字符。前 3 到 5 个字符由 FCC 分配,称为“授权人代码”。在申请模块化授权之前,您需要先申请授权人代码并支付相关费用。这与其他 FCC 设备认证流程相同。

遗憾的是,只有 FCC 允许雷达模块化认证,其他监管机构不允许。但在其他监管环境(如 ETSI 或 JRL)中,可以对模块执行一次带内测试,然后在未来的主机集成中利用这些测试来减轻总体测试负担。有关这些法规的最新解释,请咨询您的测试机构或法律顾问。