ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
以下标准适用于依据 EMC 辐射和抗扰度标准执行的测试。
| 标准 | 测试期间 | 测试后 |
|---|---|---|
| A | 如期运行。无功能丧失。无意外响应 | 如期运行。无功能丧失。无性能下降。储存数据或用户可编程功能不会丢失。 |
| B | 可能出现功能丧失。无意外响应 | 如期运行。丧失的功能可自行恢复。无性能下降。储存数据或用户可编程功能不会丢失。 |
EN 301 489-1 中的以下条款适用于 TI IWR6843 和 MMWAVEICBOOST 评估板组合。由于设备需要直流电源且并非电信设备,因此部分测试不适用。用户必须确定哪种测试适用于其终端设备。
| 环境现象 | 判定 | |
|---|---|---|
| 独立测量的辅助设备的外壳 –第8.2 条 | 辅助设备在EN 55032 中规定的B 类限制 | 通过 |
| 辅助设备在测量距离3m处的辐射干扰在1GHz 以上 | 通过 | |
| 仅用于电信中心的辅助设备在EN 55032中规定的 A 类限制 | 不适用 | |
| 仅用于电信中心的辅助设备在测量距离3m处的辐射干扰在1GHz 以上 | 不适用 | |
| 直流电源输入/输出端口 –第8.3 条 | 根据EN 55032的 B类限制 | 通过 |
| 仅用于电信中心的设备 | 不适用 | |
| 交流电源输入/输出端口 –第8.4 条 | EN 55032 中规定的 B类限制 | 不适用 |
| 仅用于电信中心的设备在EN 55032中规定的 A 类限制 | 不适用 | |
| 谐波电流发射(交流输入端口)–第8.5 条 | EN 61000-3-2/A1 中关于谐波电流辐射的相应要求适用于每相输入电流高达16A及以下的设备。对于每相输入电流大于 16A 的设备,则适用 EN 61000-3-12。 | 不适用 |
| 电压波动与闪变(交流电源输入端口)–第8.6 条 | EN 61000-3-3 中关于电压波动与闪变的相应要求适用于每相输入电流高达16A及以下的设备。对于每相输入电流大于 16A 的设备,则适用 EN 61000-3-11 [13]。 | 不适用 |
| 电信端口 – 第8.7 条 | EN 55032 中规定的 B类限制 | 不适用 |
| 仅用于电信中心的设备在EN 55032中规定的 A 类限制 | 不适用 | |
| 环境现象 | 测试端口 | 基本标准 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 射频电磁场(80MHz 至 1000MHz 和 1000MHz 至 6000MHz)– 第9.2 条 | 外壳 | EN 61000-4-3 | 通过 |
| 静电放电 –第9.3 条 | 外壳 | EN 61000-4-2 | 通过 |
| 共模快速瞬态 – 9.4 条 | 交流电源端口 | EN 61000-4-4 | 不适用 |
| 信号端口、电信端口、控制端口 | 不适用 | ||
| 直流电源端口 | 通过 | ||
| 共模射频(0.15MHz 至 80MHz)– 第9.5 条 | 交流电源端口 | EN 61000-4-6 | 不适用 |
| 信号端口、电信端口、控制端口 | 不适用 | ||
| 直流电源端口 | 通过 | ||
| 瞬态和浪涌 –第9.6 条 | 移动无线电设备和辅助设备(也用于车辆上的移动用途)的 12V 和 24V 直流电源电压输入端口。 | ISO 7637-2 | 不适用 |
| 电压骤降和中断 – 第9.7 条 | 交流电源端口 | EN 61000-4-11 | 不适用 |
| 线间浪涌和线地浪涌 – 9.8 条 | 交流电源端口 | EN 61000-4-5 | 不适用 |
| 电信端口 | 不适用 | ||
除了 EN 301 489-1 之外,还有一些标准将 EN 301 489-1 应用于特定的终端设备。这些标准具有说明性质,针对如何应用 EN 301 489-1 中所包含的标准提供了更细致的说明。对于大多数 60GHz 雷达,将使用 EN 301 489-3。该标准阐明了应如何解释 EN 301 489-1。此处适用四项关键规定。
第一项是,器件必须采用能代表实际使用情况的发射信号进行测试;对于辐射抗扰度测试,接收信号必须比最小可用信号高 30dB。此外,也对定义的信号导致接收器饱和的情况作出了相应规定。
第二项是识别不同的工作模式,如“断电”、“待机”等。这些模式通常通过阅读工作原理来确定。器件在非发送模式期间不应发生计划外发送。
第三项是明确特定端口的辐射和传导发射何时适用。EN 301 489-3 的表 4 对此进行了介绍。根据表 4,辐射发射通常适用于所有设备;所有非便携式使用设备都需要直流电源输入/输出端口传导发射;最后,交流电源输入/输出和有线网络传导发射仅适用于固定位置设备。
最终,EN 301 489-3 不应添加任何额外的测试;相反,EN 301 489-3 只是明确了适用于雷达及其他特定 SRD 细分领域的 EN 301 489-1 要求。