ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
对于 EUT 的认证、测试和表征,TI 建议新增一个选件来包含供与 MMWAVEICBOOST 兼容的 60 引脚 SAMTEC 连接器。MMWAVEICBOOST 承载卡可通过USB连接进行调试和仿真,还可直接连接到毫米波工具,例如MMWAVESTUDIO 和 mmWave Visualizer。通过将MMWAVEICBOOST与 DCA1000EVM 实时数据采集适配器配对,可以采集原始模数转换器 (ADC) 数据。要配置 MMWAVEICBOOST,请参考用户指南。
对于无法包含60 引脚连接器的客户,图 5-1 展示了与 mmWave studio 和 mmWaveVisualizer 连接来进行测试和认证所需的基本外设。这是为了验证可以使用某些监管标准所需的功能(如连续波模式)。
图 5-1 与 TI 工具连接