ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
问题说明:设备不在允许的 ISM 占用带宽内传输。
解决方案:根据需要更新信号带宽。
深入研究:
根据 ETSI EN 305 550V2.1.0 草案,占用带宽被定义为频段的宽度,在下限频率以下和上限频率以上,平均发射功率各等于给定发射总平均功率的 0.5%。这大概相当于信号的 –23dBc 带宽。
对于更大的带宽,例如 4GHz 带宽,存在较大的频率跃变(从 64GHz 到 60GHz),这会导致下冲,影响趋稳时间,并可能导致 –23dBc 带宽限制失效。
例如,如表 6-1 所示确定该带宽的 1300MHz 应用场景:可以通过改变线性调频脉冲配置中的斜率或线性调频脉冲参数来更改该应用场景。
| 带宽 | ProfileCFG |
|---|---|
| 1300MHz | ar1.ProfileConfig(0, 60.25, 3.6, 3.5, 29.7,0, 0, 0, 0, 0, 0, 43.995, 1, 256, 10000, 0, 131072, 30) |