ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
杂散发射在 § 15.255(d) 下介绍。在 40GHz 以下,杂散发射必须满足 FCC § 15.209 中给出的限制。在 40GHz 至 200GHz 之间,57GHz 至 71GHz 范围以外的杂散发射在 3 米距离处不得超过 90pW/cm2。见 表 3-12。
| 频率 (MHz) | 场强度 (mV/m) | 测量距离 (m) |
|---|---|---|
0.009-0.490 | 2400/F(kHz) | 300 |
0.490-1.705 | 24000/F(kHz) | 30 |
1.705-30.0 | 30 | 30 |
30-88 | 100** | 3 |
88-216 | 150** | 3 |
216-960 | 200** | 3 |
960-40000 | 500 | 3 |
40000-57000 | 20000 | 3 |
71000-200000 | 20000 | 3 |
一般来说,杂散发射不得超过基波发射水平。