ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
对于 IWR6843 测试,mmWave Studio 用来生成线性调频脉冲并执行与节 3.1.1 相关的测试,而 mmWave Visualizer 和开箱即用演示则用于节 3.1.5。
此处测试了三种不同的啁啾配置;LUA 脚本可以在认证包中找到。
| 带宽 | 工作频率范围 | 查看 |
|---|---|---|
| 300MHz | 61-61.5GHz | ar1.ProfileConfig(0, 61.1, 2, 3.4, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16.693, 1, 128, 10000, 0, 131072, 30) |
| ar1.ChirpConfig(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1) | ||
| ar1.FrameConfig(0, 0, 0, 128, 16 , 0, 1) | ||
| 1300MHz | 57-64GHz | ar1.ProfileConfig(0, 60.25, 3.6, 3.5, 29.7,0, 0, 0, 0, 0, 0, 43.995, 1, 256, 10000, 0, 131072, 30) |
| ar1.ChirpConfig(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1) | ||
| ar1.FrameConfig(0, 0, 0, 128, 16 , 0, 1) | ||
| 4000MHz | 57-64GHz | ar1.ProfileConfig(0, 60.25, 7, 5.0, 69.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 53.265, 1, 256, 4000, 0, 131072, 30) |
| ar1.ChirpConfig(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1) | ||
| ar1.FrameConfig(0, 0, 0, 128, 16 , 0, 1) |
表 5-1 展示了配置参数的分解图。通过输入“help ar1.command”,可以找到脚本中所使用的Ar1 命令的详细信息;例如, mmWave studio 的 Lua shell 中的“help ar1.ProfileConfig”。有关支持的ar1 命令的完整列表,请在 lua shell 中输入“help ar1”。
1300MHz 测试案例重点: