ZHCAB60D November   2019  – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2典型的认证程序
  5. 3监管合规概述
    1. 3.1 欧盟法规:Radio Equipment Directive (RED)
      1. 3.1.1 短程雷达 (EN 305 550)
      2. 3.1.2 短程液位探测雷达 (EN 302 729)
        1. 3.1.2.1 允许的频率范围和工作带宽
        2. 3.1.2.2 天线要求
      3. 3.1.3 射频暴露限制 - EN 62311
      4. 3.1.4 电气安全 - EN 62368
      5. 3.1.5 电磁兼容性 (EMC) — EN 301 489
    2. 3.2 联邦通信委员会 (FCC)
      1. 3.2.1 终端设备和 FCC 条款
      2. 3.2.2 60GHz 雷达运行 (47 CFR § 15.255)
        1. 3.2.2.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
        2. 3.2.2.2 杂散发射
        3. 3.2.2.3 频率稳定性
        4. 3.2.2.4 FCC 豁免及其他相关信息
      3. 3.2.3 液位探测雷达 (47 CFR § 15.256)
        1. 3.2.3.1 使用限制
        2. 3.2.3.2 基波发射带宽
        3. 3.2.3.3 天线限制
        4. 3.2.3.4 非预期发射
      4. 3.2.4 模块化认证 (47 CFR § 15.212)
      5. 3.2.5 辐射暴露要求
    3. 3.3 日本无线电法
      1. 3.3.1 带宽、指定频率和容差
      2. 3.3.2 带外和杂散发射
      3. 3.3.3 控制功能
    4. 3.4 无线规划与协调司 (WPC)
      1. 3.4.1 允许的工作频率与批准
      2. 3.4.2 设备类型授权
    5. 3.5 联邦电信研究院 (IFT)
      1. 3.5.1 基波发射水平和带宽
    6. 3.6 国家电信局 (ANATEL)
      1. 3.6.1 基波发射水平、带宽与最大占空比
      2. 3.6.2 许可证
    7. 3.7 交通和通讯部 (MTC)
    8. 3.8 国家通信管理局 (ENACOM)
  6. 4适用术语和公式
    1. 4.1 占空比因数
    2. 4.2 有效全向辐射功率 (EIRP)
    3. 4.3 Friis 公式
    4. 4.4 远场边界
  7. 5工具和设置
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 内部实验室测试环境搭建
      1. 5.2.1 近场电路探测
      2. 5.2.2 占用带宽测试
      3. 5.2.3 辐射方向图测量
    3. 5.3 MMWAVESTUDIO
      1. 5.3.1 运行 LUA 脚本
    4. 5.4 mmWave Visualizer
    5. 5.5 IWR6843ISK-ODS 测试案例
  8. 6常见问题和解决方案
    1. 6.1 峰值功率
    2. 6.2 占用带宽
    3. 6.3 杂散发射
      1. 6.3.1 14.4GHz 谐波
      2. 6.3.2 建议的解决方案
        1. 6.3.2.1 硬件测量
        2. 6.3.2.2 软件测量
          1. 6.3.2.2.1 APLL 占空比控制
          2. 6.3.2.2.2 BSS 固件中的 APLL VCO RTRIM 设置
    4. 6.4 过冲
    5. 6.5 频率稳定性
      1. 6.5.1 生成 CW 信号
      2. 6.5.2 温度和电压范围内的频率稳定性
    6. 6.6 EIRP 尖峰与频谱分析仪带宽
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

基波发射带宽

无论 LPR 在哪个频段下运行,LPR 都必须保持不低于 50MHz 带宽。对于本部分,FCC 将带宽定义为(外部功率下降 10dB 时)高于和低于中心频率的两点之间的宽度。这与使用 20dB 压降的 ETSI 法规不同。

表 3-13 LPR 基波发射限值
允许的工作频段 (GHz) 平均 EIRP(dBm,任意 1MHz 内) 峰值 EIRP(dBm,任意 50MHz 内)

5.925-7.250

-33

7

24.05-29.00

-14

26

75-85

-3

34

FCC 对 LPR 的平均和峰值 EIRP 均设定了限制。与其他操作相比,其采用特殊方式完成。FCC 并未像 ETSI 那样使用频谱密度。相反,对于平均 EIRP,FCC 要求在使用功率平均检波器时,计算并报告任意 1MHz 带宽内发现的最大功率水平,从而计算出平均 EIRP。您可以将其想象为:使用一个具有 1MHz 窗口的平均值检波器在带宽内滑动,并仅报告其检测到的最高功率及检测到的对应频率。

对于峰值功率,FCC 使用峰值功率检波器,以检测到的最高平均功率频率位置为中心,在 50MHz 带宽范围内进行检测。此 50MHz 带宽必须完全位于上面所示的授权带宽范围内。如果检波器的 RBW 小于 50MHz(通常属于此类情况),则根据下表降低峰值 EIRP 限制。请注意,RBW 不得低于 1MHz 或高于 50MHz。VBW 不得小于 RBW。

表 3-14 基于检波器 RBW 的峰值 EIRP 降低
检波器 RBW (MHz) EIRP 限制降低
50 不适用
1 ≥ RBW > 50 20 × log(RBW/50)dB