ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
问题说明:峰值功率超出规定限制。
解决方案:实现 TX 功率回退
ar1.ProfileConfig (0, 60.25, 7, 5.0, 69.5, TXBO, TXBO, TXBO, 0, 0, 0, 53.265, 1, 256, 4000, 0, 131072, 30)
功率回退,TXBO = 3、6、9、12 …(有关受支持的值,请参阅 SDK 文档 )
深入研究:
对于同时 3 个 TX用例:
当使用 mmWave Visualizer 和随附的配置文件,而不使用 LUA 脚本时,通过在 ProfileCFG 参数中设置 TX 回退来规定 TX 功率回退,其中每个 8 位值分别对应于 TX1、TX2 和 TX3。
例如,对于所有 TX 通道上的 6dB 回退,TX 功率控制字将为 0x060606,即394758(使用此十进制值)。下面是对应的 profileCfg 命令:
profileCfg 0 62.00 30 10 69.72 394758 0 28.42 1 128 2180 0 0 24
这是在 mmwavelink html 文档中定义的。