ZHCAB60D November 2019 – August 2026 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
虽然可以使用 60GHz 雷达根据 § 15.255 构建储罐液位探测雷达,但与 § 15.256 相比,存在一些严重的劣势。§ 15.256 的主要优势在于,它允许的功率远高于 § 15.255,这使其对于较高的塔架或筒仓而言更为实用。幸运的是,TLPR 和 LPR 系统的系统设计人员可以利用 ETSI 与 FCC 在液位探测雷达法规方面的全球协调,从而降低开发和部署成本。